Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Starten Sie jetzt mit der Konfiguration Ihres Vision Systems Webshop
07.03.2022

CXP-12-Inspektion elektronischer Komponenten

CXP-12-Inspektion elektronischer Komponenten

Bei der Qualitätskontrolle unterschiedlicher elektronischer Komponenten wie CMOS-Sensoren und Bildschirm-Panels zeigen unsere CXP-12-Komponenten ihre besondere Flexibilität. Sowohl bei der bildgebenden Defektprüfung der CMOS-Sensoren auf Kratzer und kleinste Fehler als auch der Helligkeitsprüfung der Panels demonstrieren sie ihre Stärke. Über den CoaXPress 2.0-Standard schöpfen die boost Kameras die Sensorleistung gänzlich aus, was für beide Anwendungen einen hohen Datendurchsatz bei bester Bildqualität gewährleistet.

Für die Überprüfung der CMOS-Sensoren eignet sich eine hochauflösende Kamera mit großer Tiefenschärfe und einer Bildrate von über 30 fps, die kompatibel mit einem telezentrischen Objektiv ist. Das geeignete Objektiv hat einen 1x Abbildungsmaßstab und bietet ein Sichtfeld von 21 x 15,79 mm. Zur Kamera korrelieren bestens die einkanalige CXP-12 Interface Card 1C und weitere CXP-12-Komponenten inklusive Software.

Bei der Helligkeitsprüfung von Bildschirm-Panels und darin enthaltener Mikro-LEDs (Leuchtdioden) untersucht die Kamera auf maximale Helligkeit, die der Bildschirm erzeugen kann, und auf eine gleichmäßige Helligkeitsverteilung auf der gesamten Panelfläche. Dazu ist eine hohe Auflösung und für größere Panels ein entsprechend großes Sichtfeld notwendig, ohne an Geschwindigkeit einzubüßen – eine Aufgabe, welche die boost Kamera in Kombination mit der einkanaligen Interface Card 1C sicher bewältigt.

Unsere CXP-12-Lösungen aus Hardware-Komponenten plus der bewährten pylon Camera Software Suite sind bereits in vielfältigen Anwendungen im Einsatz.

Use Case lesen

Sie haben Fragen?
Wir haben die Antworten!

Unsere Experten aus Vertrieb und Technischem Support stehen Ihnen zur Seite und beraten Sie in allen Fragen rund um Basler Computer Vision Komponenten und Lösungen.

Kontaktieren Sie uns