Wir präsentieren auf der VISION Stuttgart vom 06.-08.11.2018 Neuheiten und Weiterentwicklungen unseres Portfolios für breit gefächerte Anwendungen. Besuchen Sie uns in Halle 1, Stand 1E42.
Unsere Highlights im Überblick:
Höhere Auflösung und höhere Bildraten werden in unserem Performance-Kamera-Segment gezeigt. Diese Produktlinie weist neue Interfaces und neue Sensortypen auf. Die Kombination von Basler Kameras und kompatiblen Framegrabbern ist dabei ein entscheidender Nutzen für den Kunden.
Neue ace Modelle: Wir präsentieren u.a. unsere neue ace U Kamera, die als einzige im Markt einen 1:1-Ersatz von Kameras mit Sonys abgekündigtem CCD-Sensor ICX618 ermöglicht. Im Bereich der höheren Auflösungen stellen wir 20 MP ace U Modelle vor, die auf dem IMX183-Sensor aus Sonys Exmor R-Serie basieren.
Neues Embedded Vision Development Kit, bestehend aus Qualcomms ARM-basiertem SoC mit integrierter ISP (Image Signal Processor), dem Snapdragon™ 820, dem Basler dart 5 Megapixel-Kameramodul mit BCON for MIPI-Schnittstelle sowie der pylon Camera Software Suite für Linux-Betriebssystem.
Embedded plus ToF: Eine anspruchsvolle Live-Präsentation, die mit Baslers Time-of-Flight-Kamera umgesetzt wurde, zeigt die größen- und kostenoptimierte Systemintegration mittels Embedded Vision.
Neue Zubehörprodukte sowie ein einzigartiges Konzept aus dem Bereich Beleuchtung. Kunden profitieren von einfacher Integration und optimierten Gesamtsystemkosten.
Abgerundet wird Baslers Präsenz auf der VISION 2018 durch Vorträge beim Ausstellerforum der Messe.
Erfahren Sie mehr unter www.baslerweb.com/vision2018
und laden Sie Ihren Code für den freien Messeeintritt herunter.
Ihr Anfragewarenkorb ist derzeit leer. Bitte fügen Sie mindestens ein Produkt hinzu, um eine Angebotsanfrage absenden zu können. Falls Sie unserem Vertriebsteam direkt eine Nachricht senden möchten, verwenden Sie bitte dieses Formular.