Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Starten Sie jetzt mit der Konfiguration Ihres Vision Systems Webshop
06.08.2019

Basler Embedded Vision Lösungen für NXPs i.MX 8 Prozessoren

Basler Embedded Vision Lösungen für NXPs i.MX 8 Prozessoren

Wir erweitern unser Embedded Vision Lösungsangebot um zwei dart BCON for MIPI Kameramodule sowie zwei Add-on Camera Kits, die ideal abgestimmt sind auf NXPs i.MX 8 Prozessorserie. Die Kameramodule sind sowohl mit 5 MP als auch mit 13 MP Auflösung erhältlich und mit einer integrierten ISP (Image Signal Processor) ausgestattet. Die Add-on Camera Kits sind perfekt geeignet, um die NXP Evaluation Boards ohne großen Aufwand um die Bildverarbeitungskomponente zu erweitern. Die Kits unterstützen die Boards mit den Prozessoren i.MX 8QuadMax, i.MX 8MQuad und i.MX 8M Mini. Sie bestehen aus einem dart Kameramodul (5 MP und 13 MP), Objektiv, einem BCON for MIPI to Mini SAS Adapter und dem passenden Kabel. Der zugehörige Treiber macht die Inbetriebnahme so einfach wie möglich und ist auf den jeweiligen Prozessor optimiert.

NXPs i.MX 8 Prozessoren zeichnen sich vor allem für ihre Langzeitverfügbarkeit aus, die vor allem in industriellen Anwendungen eine große Rolle spielt. Darüber hinaus erfüllen Sie auch hohe Erwartungen an Temperatur und Robustheit. Dank des breiten Produktportfolios finden Sie einfach den idealen Prozessor für Ihre Embedded Vision Lösung. In Kombination mit Baslers langjähriger Vision- und Lösungskompetenz ergeben sich so optimal abgestimmte Vision Systeme.

Gerrit Fischer, Head of Product Market Management bei Basler, betont: „Unser flexibler Ansatz ermöglicht den Kunden, alle Basler BCON for MIPI Kameramodule und alle NXP i.MX 8 Prozessoren miteinander zu kombinieren, um so das beste Setup für die jeweilige Anwendung zu erhalten. Noch nie war es so einfach, das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis für ein Embedded Vision System zu finden.“

In unserem Use Case „Automatisiertes Bezahlterminal mit KI-Software für den Einzelhandel“ zeigen wir Ihnen eine Anwendung, für die ein Basler Embedded Visison System mit i.MX 8 Prozessoren die ideale Lösung bietet.

Erfahren Sie mehr über unsere Embedded Vision Lösungen . Bei Fragen zu unserem Embedded Portfolio hilft Ihnen unser Vertriebsteam gerne weiter.

Sie haben Fragen?
Wir haben die Antworten!

Unsere Experten aus Vertrieb und Technischem Support stehen Ihnen zur Seite und beraten Sie in allen Fragen rund um Basler Computer Vision Komponenten und Lösungen.

Kontaktieren Sie uns