Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Starten Sie jetzt mit der Konfiguration Ihres Vision Systems Webshop
02.03.2021

Basler denkt Embedded Vision neu: Processing Board für flexible Vision-Anwendungen angekündigt

Basler denkt Embedded Vision neu: Processing Board für flexible Vision-Anwendungen angekündigt

Zum Start der Embedded World 2021 DIGITAL stellen wir ein Processing Kit vor, das Embedded Vision neu denkt. Das Development Kit hat verschiedene Schnittstellen für die Bildverarbeitung und so erlaubt den Anschluss unterschiedlicher Kameratypen. Das in-house entwickelte Board profitiert von einem flexiblen SoM- und Carrierboard-Ansatz basierend auf dem i.MX 8M Plus SoC von NXP.

Das Kit beinhaltet die bewährte pylon Camera Software Suite, die zertifizierte Treiber für alle Arten von Kameraschnittstellen, einfache Programmierschnittstellen und einen umfassenden Satz an Tools für die Kameraeinrichtung bietet. Für Vision-Anwendungen stehen als Schnittstellen BCON for MIPI, GigE und USB-3.0-Vision zur Verfügung. Unsere Kunden können sich, maßgeschneidert für ihr Einsatzgebiet, Kameras mit unterschiedlichsten Sensoren und Leistungsspezifikationen aus dem umfangreichen Basler Portfolio dazu konfigurieren. Das flexible Design, das bereits auf den industriellen Einsatz ausgerichtet ist, lässt sich mit geringem Aufwand an jedes Vision-Projekt anpassen. Daraus resultiert ein geringerer Entwicklungsaufwand und niedrigere Kosten.

Die Anwendungsbereiche des Embedded Processing Kits sind ausgesprochen vielfältig und liegen überall dort, wo schnelle Produkteinführungszeiten und Preissensibilität erforderlich sind. Damit ist es von der Fabrikautomation, über die Logistik- und Retailsparte bis hin zu Anwendungen in der Robotik, Smart City und Smart Agriculture einsetzbar.

Erste Funktionsmuster werden im April verfügbar sein, die allgemeine Verfügbarkeit ist für Juli geplant. Weitere Entwicklungsschritte hin zur Volumenproduktion für den Einsatz in Produkten und Projekten sowie weitere Varianten mit Ausbau der Software-Unterstützung sind in Planung.

Produkthighlights:

  • Konzipiert für den flexiblen und anspruchsvollen Einsatz im Industrieumfeld
  • Kompaktes Design, passend für marktübliche Standard-Gehäuse
  • NXP i.MX 8M Plus mit leistungsstarker Neural Network Processor Unit (NPU) und integriertem Image Signal Processor (ISP) für umfangreiche Machine Learning-Funktionen
  • Vision-optimierte Schnittstellen: BCON for MIPI, GigE, USB-3.0-Vision
  • Standard-Schnittstellen: HDMI, GPIOs, SPIs/I2Cs, LVDS, UART, CAN, USB2.0, WIFI, Bluetooth
  • Software sofort startbereit: pylon API, Kameratreiber, Code-Beispiele
  • AI ready

Mehr erfahren

Sie haben Fragen?
Wir haben die Antworten!

Unsere Experten aus Vertrieb und Technischem Support stehen Ihnen zur Seite und beraten Sie in allen Fragen rund um Basler Computer Vision Komponenten und Lösungen.

Kontaktieren Sie uns