Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Starten Sie jetzt mit der Konfiguration Ihres Vision Systems Webshop
13.10.2020

Alles aus einer Hand: Intelligente Beleuchtungslösungen direkt von Basler

Alles aus einer Hand: Intelligente Beleuchtungslösungen direkt von Basler

Ab sofort bieten wir unseren Kunden ein exklusives Beleuchtungs-Portfolio an, das direkt über Basler bezogen werden kann. Die intelligenten Beleuchtungslösungen sind dank des SLP Features perfekt auf ausgewählte Basler ace U und ace L Kamera-Modelle abgestimmt. Damit ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zum umfassenden Spektrum von Komponenten für ein Vision System aus einer Hand erreicht. Unser Portfolio überzeugt mit leicht zu installierenden, hochwertigen Beleuchtungslösungen für Bildverarbeitungssysteme unterschiedlicher Komplexität.

Was bietet unser Beleuchtungs-Portfolio?

Unsere Auswahl an Standard-Beleuchtungen hilft, aufwändige Eigenentwicklungen oder Custom-Beleuchtungen zu vermeiden. Dank des Basler SLP Features lassen sich sowohl Kamera als auch Beleuchtung mit der Basler pylon Camera Software Suite steuern. Die Synchronisation zwischen Kamera und der Beleuchtung passiert automatisch, was zusätzlich zu einer Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme führt. Mit dem Basler SLP Feature sind sogar Strobing- und Overdrive-Funktionalitäten leicht zugänglich und für weniger erfahrene Anwender komfortabel nutzbar.

Zwei Lösungsansätze für unsere Kunden

Für den einfachen Ansatz empfiehlt sich die Basler Camera Light Serie. SLP Controller und Standard-Beleuchtung sind hier in einem Produkt integriert. Den flexiblen Ansatz bietet der Basler SLP Controller. Er arbeitet als Schnittstelle zwischen Kamera mit SLP Feature und Beleuchtung, die frei aus einer breiten Palette an Lichtquellen ausgewählt werden kann.

Welche Vorteile haben Sie?

  • Frühzeitiges Design-In der Beleuchtung schon bei der Auswahl von Kamera und Objektiv.
  • Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten, sowohl was die Beleuchtung als auch alle übrigen Bestandteile aus Baslers Zubehörpalette angeht.

Stellen Sie jetzt mit unserem Vision System Konfigurator Ihre individuelle Beleuchtungslösung zusammen.

Ausführliche Informationen zu den Beleuchtungslösungen von Basler stehen auf der Basler Website zur Verfügung. Für weitere Fragen steht Ihnen unser Vertriebsteam gerne zur Verfügung.

Sie haben Fragen?
Wir haben die Antworten!

Unsere Experten aus Vertrieb und Technischem Support stehen Ihnen zur Seite und beraten Sie in allen Fragen rund um Basler Computer Vision Komponenten und Lösungen.

Kontaktieren Sie uns