Neumünster
In Neumünster, Schleswig-Holstein, arbeiten ca. 20 Mitarbeitende aus den Bereichen R&D und Produktion.
Das 1.000 m² große Büro ist über drei helle Stockwerke verteilt. Alle Flächen sind frisch saniert und verfügen über ergonomisch ausgestattete Arbeitsplätze. Auf allen Stockwerken befinden sich großzügige Küchenpantries, die zum kurzen Schnack oder Mittagessen einladen. Den Kolleg:innen stehen Getränke und frisches Obst frei zur Verfügung. Sollte es mal etwas Anderes sein, kann man sich im nahe gelegten Stadtzentrum ein vergünstigtes Mittagessen holen oder kurz auf einen Bummel ins benachbarte McArthurGlen Designer-Outlet gehen.
Die direkte Lage an der A7 und großzügige Parkmöglichkeiten vor Ort erleichtern die Anreise.
Zur Stellenbörse