Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Basler ToF-Software

Basler ToF-Software - Linux 64 Bit

Version: 1.3.2

Betriebssystem: Linux x86, Linux ARM

Für den Betrieb der Basler ToF-Kamera benötigen Sie die Basler ToF-Software. Neben den Kamera Treibern enthält das Software Paket den Basler ToF Viewer, mit dem die ToF-Kamera in Betrieb genommen, das Tiefen- und Intensitätsbilder angezeigt werden und die Kamera optimal an Ihre gewünschten Einstellungen angepasst werden kann. Die Basler ToF Software beruht auf dem GenICam Standard und ermöglicht den Zugriff auf die Kamera über das standardisierte GenTL Interface. Eine umfangreiche Sammlung an C++ und C# Beispielcode demonstriert, wie Sie die Kamera in Ihre Anwendung integrieren können.

Jetzt kostenlos herunterladen

Bitte füllen Sie das Formular aus. Nach Absenden des Formulars wird Ihnen ein Download-Link zu jeder Sprachversion des Dokuments angezeigt.

Klicken Sie die gewünschte Sprache an, um den Download zu starten.