Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

pylon Software

pylon 5.0.1 Camera Software Suite Linux x86 (32 Bit)

Version: 5.0.1

Betriebssystem: Linux x86

Die pylon 5.0.1 Camera Software Suite Linux x86 (32 Bit) ist ein Software-Paket, bestehend aus einem Easy-To-Use SDK sowie Treibern und Tools, mit dem Sie jede Basler Kamera bedienen können. Sie bietet uneingeschränkten Zugang zu den neuesten Kameramodellen und den aktuellsten Features. Basler pylon für Linux unterstützt, neben GigE Vision und USB3 Vision, auch die neue BCON Kameraschnittstelle.

Mit dem benutzerfreundlichen pylon SDK können Sie Ihre eigene Kameraapplikation entwickeln. Wenige Zeilen Code genügen, um die Kamera zu konfigurierten oder um Bilder einzuziehen und im Speicher der PCs abzulegen.

Eine umfangreiche Dokumentation und eine Reihe von Programmierbeispielen für alle typischen Kameraanwendungen in allen unterstützten Programmiersprachen (C, C++) erleichtern den Einstieg in die Anwendungsentwicklung.

Da die von pylon zur Verfügung gestellte Programmierschnittstelle unabhängig von dem verwendeten Kamerainterface ist, kann eine mit pylon erstellte Applikation leicht von einer Kamerainterfacetechnologie auf ein andere wechseln.

Da pylon neben Linux auch Windows und Mac OSX unterstützt, lassen sich unter Linux mit pylon erstellte Applikationen leicht auch auf andere Betriebssysteme und Architekturen portieren.

Jetzt kostenlos herunterladen

Bitte füllen Sie das Formular aus. Nach Absenden des Formulars wird Ihnen ein Download-Link zu jeder Sprachversion des Dokuments angezeigt.

Mit Absenden des Formulars akzeptieren Sie die pylon Lizenzbedingungen.

Klicken Sie die gewünschte Sprache an, um den Download zu starten.