Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

pylon Software

pylon 4.2.1 Camera Software Suite Windows 64 Bit

Version: 4.2.1

Betriebssystem: Windows

Die pylon 4 Camera Software Suite Version 4.2.1 für Windows (64 Bit) ist ein Software-Paket, bestehend aus einem Easy-To-Use SDK sowie Treibern und Tools, mit dem Sie jede Basler Kamera mit einem Windows PC bedienen können. Sie bietet uneingeschränkten Zugang zu den neuesten Kameramodellen und den aktuellsten Features. Basler pylon für Windows unterstützt, neben GigE Vision, IEEE 1394 und Camera Link, auch den neuen USB3 Vision Standard.

Mit dem benutzerfreundlichen pylon SDK können Sie Ihre eigene Kameraapplikation entwickeln. Wenige Zeilen Code genügen, um die Kamera zu konfigurierten oder um Bilder einzuziehen und im Speicher der PCs abzulegen.

Eine umfangreiche Dokumentation und eine Reihe von Programmierbeispielen für alle typischen Kameraanwendungen in allen unterstützten Programmiersprachen (C, C++, C#, VB.Net usw.) erleichtern den Einstieg in die Anwendungsentwicklung.

Da die von pylon zur Verfügung gestellte Programmierschnittstelle unabhängig von dem verwendeten Kamerainterface ist, kann eine mit pylon erstellte Applikation leicht von einer Kamerainterfacetechnologie auf ein andere wechseln.

Basler pylon 5 unterstützt alle aktuellen Windows-Versionen bis zu Windows 10 in 32 und 64 Bit. Da pylon neben Windows auch Mac OSX und Linux (x86 und ARM) unterstützt, lassen sich unter Windows mit pylon erstellte Applikationen leicht auch auf andere Betriebssysteme und Architekturen (z.B. embedded Systeme) portieren.

Jetzt kostenlos herunterladen

Bitte füllen Sie das Formular aus. Nach Absenden des Formulars wird Ihnen ein Download-Link zu jeder Sprachversion des Dokuments angezeigt.

Mit Absenden des Formulars akzeptieren Sie die pylon Lizenzbedingungen.

Klicken Sie die gewünschte Sprache an, um den Download zu starten.