Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Basler Video Recording Software

Basler Video Recording Software

Version: 1.2

Betriebssystem: Windows

Die Basler Video Recording Software ermöglicht es Ihnen, mit Ihrer Basler Kamera Einzelbilder und Aufzeichnung von sowohl Bild- als auch Videosequenzen zu erstellen. Sie ist in jedem Basler PowerPack für Mikroskopie enthalten und auch kompatibel mit allen Basler USB 3.0-Kameras. Die Basler Video Recording Software läuft auf Windows 7, Windows 8.1 und Windows 10 (32 und 64 Bit), bietet eine einfache Installation und ein selbsterklärendes Software-Design für hohen Bedienkomfort. Außerdem können Kamerasteuerungsfunktionen zur Optimierung der Bildqualität sowie zur Einrichtung verschiedener Optionen zur Aufzeichnung und Verwendung von Hardware-Trigger-Signalen komfortable eingestellt werden.

Umfassende Softwarefunktionen:

  • Live-Ansicht
  • Kamerasteuerung
  • Bildkorrekturen
  • Automatisierte Bildeinstellungen
  • Videoaufnahme im modernen MPEG4-Format
  • Erfassung von Hochgeschwindigkeitsaufzeichnungen für die Zeitlupenanalyse
  • Erfassung von Bild- und Videosequenzen für die Zeitrafferanalyse
  • Bilderfassung mit Hardware-Trigger-Signalen

Jetzt kostenlos herunterladen

Bitte füllen Sie das Formular aus. Nach Absenden des Formulars wird Ihnen ein Download-Link zu jeder Sprachversion des Dokuments angezeigt.

Klicken Sie die gewünschte Sprache an, um den Download zu starten.