Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

pylon Software

Basler NeuroCheck-Treiber

Version: 5.0.5

Betriebssystem: Windows

Der Basler NeuroCheck-Treiber ermöglicht den Betrieb von Basler GigE- und USB 3.0-Kameras mit NeuroCheck 6.1-Software. Nach einigen einfachen Konfigurationsschritten werden Basler USB 3.0- oder GigE-Kameras in NeuroCheck angezeigt, wo sie nach individuellen Anforderungen angepasst werden können.

Der Basler NeuroCheck-Treiber ist in Form einer ZIP-Datei verfügbar, die die Setup-Dateien für 32-Bit- und 64-Bit-Betriebssysteme (Setup32.exe und Setup64.exe) sowie die entsprechenden pylon-Laufzeitdateien für 32-Bit- und 64-Bit-Betriebssysteme enthält.

Jetzt kostenlos herunterladen

Bitte füllen Sie das Formular aus. Nach Absenden des Formulars wird Ihnen ein Download-Link zu jeder Sprachversion des Dokuments angezeigt.

Mit Absenden des Formulars akzeptieren Sie die pylon Lizenzbedingungen.

Klicken Sie die gewünschte Sprache an, um den Download zu starten.