Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Success Stories

Sicherere Tunnel

Basler pilot GigE Kameras erkennen Risse in Tunneln zuverlässig

Zur Gewährleistung der Sicherheit in Tunneln müssen diese regelmäßig zur frühzeitigen Erkennung und Dokumentation von Defekten (Rissen, Schuppen, Splitter, Korrosion) inspiziert werden. Das Ingenieurunternehmen terra international surveys ltd., mit Sitz in Zürich in der Schweiz, entwickelte tCrack - eine neue technische Lösung, ein automatisierter und systematischer Ansatz zur Tunnelinspektion mit vollständiger Dokumentation. tCrack kombiniert die hochauflösenden Basler pilot Kameras mit absoluter, kinematischer Positionierungstechnologie.

Das System wird erfolgreich im bekannten Schweizer Gotthard-Basistunnel eingesetzt und hat sich in Tunneln mit bis zu 25 km als sehr zuverlässig erwiesen. Innerhalb von vordefinierten Toleranzen erkennt, klassifiziert und dokumentiert es Risse akkurat.

Das tCrack-System umfasst zehn Basler pilot Kameras, die an ein Standortfahrzeug, wie zum Beispiel eine Lokomotive, in einem Tunnel mit Gleisen oder an einem Wagen in Tunneln ohne Gleise befestigt sind. Alle zehn Kameras erfassen Bilder gleichzeitig und werden von einem ebenfalls auf dem Fahrzeug montierten zentralen Computer gesteuert.

Jetzt kostenlos herunterladen

Klicken Sie die gewünschte Sprache an, um den Download zu starten.