Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Zubehör Datenblatt – Objektive

Lens Computar M1614-MP2 F1.4 f16mm 2/3" - Datenblatt

Für ein gutes, das heißt scharfes, Bild benötigt man nicht nur die richtige Kamera, sondern auch das dazu passende Objektiv. Lesen Sie hier mehr über die technischen Spezifikationen für das Objektiv Lens Computar M1614-MP2 F1.4 f16mm 2/3". In diesem Datenblatt erfahren Sie, für welche Sensorgröße das Objektiv geeignet ist, über welchen Mount es verfügt und welche Abmessungen das Objektiv genau hat. Außerdem finden Sie dort Informationen über den erforderlichen Mindestarbeitsabstand, die Brennweite, den Blendenbereich sowie den Temperaturbereich, für den das Objektiv Lens Computar M1614-MP2 F1.4 f16mm 2/3" geeignet ist.

Die Auflösung eines Objektivs wird in Linienpaaren pro Millimeter (lp/mm) angegeben und gibt an, wie viele Linien auf einem Millimeter noch als getrennt voneinander wahrgenommen werden. Mit der MTF-Kurve (Modulationstransferfunktion) wird das Auflösungsvermögen eines Objektivs von der Bildmitte bis zum Rand beschrieben. Ausgangspunkt für die Berechnung der MTF-Kurve ist ein Testchart mit schwarz-weißen Balken, deren Strukturen immer feiner werden, so dass sich die maximale Auflösung in lp/mm ablesen lässt. Die Auflösung in lp/mm sowie die MTF-Kurve des Lens Computar M1614-MP2 F1.4 f16mm 2/3" finden Sie ebenfalls in diesem Datenblatt.

Jetzt kostenlos herunterladen

Klicken Sie bitte auf den folgenden Link, um den Download zu starten.