Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Application Notes

Eine sprint Farbkamera mit einem Matrox Solios Framegrabber einrichten

Dokumentennummer: AW001205

In diesem Anwendungshinweis wird beschrieben, welche Punkte bei der Einrichtung einer Basler sprint Farbkamera mit einem Matrox Solios Framegrabber zu beachten sind. Der Anwendungshinweis enthält detaillierte Informationen zum Verfahren und erläutert die technischen Gesichtspunkte.

Folgende Aspekte werden behandelt:

  • Hardware-Anforderungen
  • Software-Anforderungen
  • Erforderliche Werkzeuge (Farbkarte und Werkzeug zur Anzeige von Farbwerten)
  • Informationen zum Matrox Intellicam Tool (MIL-Software)
  • Informationen zum Camera Configuration Tool (CTT+)
  • Informationen zu bestimmten Einstellungen je nachdem, ob der RBG-Signalstandard oder Rohsignale verwendet werden
  • So passen Sie die Einstellungen für Gammakorrektur, Weißabgleich und Farbe der Kameras an
  • Liste der Farbeinstellungen für unterschiedliche Lichtquellen (für Wolfram-Glühlampen mit 2.800 K, Tageslichtlampen mit 5.000 K, Tageslichtlampen mit 6.500 K)
  • Übersicht über die schrittweisen Abläufe

Jetzt kostenlos herunterladen

Klicken Sie bitte auf den folgenden Link, um den Download zu starten.