Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Success Stories

Einfache Nachverfolgung von Leiterplatten mit Basler racer GigE-Kameras

Leiterplatten kommen in einer großen Anzahl von Elektronikgeräten, wie etwa Mobiltelefonen oder Tablet-PCs, zum Einsatz und werden immer kleiner. Um den Durchsatz der kleinen Leiterplatten zu erhöhen, drucken Hersteller mehrere Leiterplatten vom gleichen Typ auf eine große Platte auf. Diesen Vorgang nennt man „panelisieren“. Dabei durchlaufen die Platten verschiedene Phasen des Herstellungsprozesses, bevor die Leiterplatten für den endgültigen Test getrennt werden.

Zur Identifizierung sind jede Platte und jede Leiterplatte mit einem eindeutigen Barcode versehen. In der Vergangenheit musste dieser Barcode von einem Mitarbeiter manuell gescannt werden, was ein sehr fehleranfälliger Prozess war. Die Firma Microscan hat – dank ihrer weitreichenden Erfahrung im Markt für Elektronikfertigung – das passende Gerät hierfür entwickelt.

Dieses Gerät heißt PanelScan und ist ein benutzerfreundliches und einfach integrierbares Nachverfolgungssystem für die Erfassung von Barcode-Daten. Das integrierte System ersetzt den fehleranfälligen manuellen Scanvorgang durch eine Lösung, die eine Dekodierung der Barcodes bei laufender Fertigung und voller Produktionsgeschwindigkeit ermöglicht. Gute Kameras, wie die Basler racer, sind entscheidend für diese Anwendung. Lesen Sie mehr dazu in der Success Story.