Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Success Stories

Computergestütztes Immunfluoreszenz-Mikroskop der Firma EUROIMMUN mit Basler ace und Basler dart Kameras

Die EUROIMMUN AG hat mit dem innovativen EUROPattern-System ein Produkt im Portfolio, mit dem automatisiert und computergestützt fluoreszenzmikroskopische Untersuchungen durchgeführt werden können. Neben dem präzisen optischen und mechanischen Aufbau kommen im EUROPattern-System ausgeklügelte Verfahren moderner Bildverarbeitung zum Einsatz. Auf Grundlage der Bilddaten zweier Digitalkameras generiert die Software mit Hilfe automatischer Mustererkennung Befundvorschläge für den Laborarzt. Voraussetzung für die in der Labordiagnostik unbedingt erforderliche hohe Ergebnisqualität und -sicherheit sind dabei hochwertige Bilddaten. Ebenfalls von hoher Bedeutung ist die zuverlässige, prozesssichernde Identifikation der Objektträger, auf denen die Patientenproben bearbeitet werden. Sie erfolgt ebenfalls automatisch durch Matrixcodes, die von einer weiteren integrierten Kamera gelesen werden.

Gleich zwei Basler Kameramodelle, die Basler ace und die Basler dart, befinden sich im Gerät von EUROIMMUN.

Jetzt kostenlos herunterladen

Klicken Sie die gewünschte Sprache an, um den Download zu starten.