Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Success Stories

Basler scout Kameras erfassen hochauflösende planetarische Bilder

Ziel der Astrofotografie ist die Erfassung von Planet- und Mondbildern mit hoher Auflösung. Astrofotografen arbeiten oft mit der sogenannten „Lucky Imaging“ Strategie. Lucky Imaging ist eine von mehreren möglichen Astrofotografie-Techniken, die Bilderfassungsraten im Subsekundenbereich zur Reduzierung der von atmosphärischen Turbulenzen verursachten Bewegungsunschärfe verwenden.

Die Technik kombiniert mehrere Bilder mit kurzer Belichtungszeit in einem einzigen Bild. Dies erzeugt eine bedeutend höhere Auflösung, als mit einem einzigen Bild mit einer längeren Belichtungszeit möglich wäre. Für die Erfassung der Planet- und Mondaufnahmen wurde eine 100% pure JAVA-Anwendung namens „FireCapture“ entwickelt. Die Anwendung nutzt das Basler pylon SDK, um eine Basler scout scA640-120 Kamera über das Java Native Interface (JNI) anzuschließen.

Jetzt kostenlos herunterladen

Klicken Sie bitte auf den folgenden Link, um den Download zu starten.