Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Success Stories

Basler runner GigE Kameras inspizieren Titanzinkplatten für den Einsatz auf Baustellen

In der Baubranche werden Titanzinkplatten (TiZn) als Dach- und Wandplatten eingesetzt. Ihre Schutzfunktion und ihr makelloses Erscheinungsbild sind wichtige Merkmale der Metallplatten. Das Inspektionsverfahren bringt einige Herausforderungen mit sich, wie zum Beispiel, dass sich die Anwendung in einer sich bewegenden Anlage befindet, wo hohe Temperaturen, Staub, Schmiermittel, Aerosole, Schwingungen, elektromagnetische Störungen und Lichtinterferenzen vorhanden sind. Die spiegelnde Oberfläche der Metallplatten stellt ebenfalls eine Herausforderung dar und macht die Wahl der richtigen Bildverarbeitungstechnologie entscheidend.

Wise Technologies, ein slowenisches Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, wurde mit der Entwicklung eines effizienten Inspektionssystems zur Sicherstellung, dass nur Titanzinkplatten optimaler Qualität an Baustellen geliefert werden, beauftragt. Nach sorgfältiger Auswertung aller Anforderungen entwickelte Wise Technologies Wise SCAN, einen Zeilen-Scan-Bildgebungsansatz bestehend aus einem Tisch auf der Produktionslinie, mit einem Schaltschrank und zwei bildverarbeitenden Modulen, die die gesamte Breite der Metallplatten abdecken. Vier Basler runner Kameras gewährleisten die zuverlässige Erkennung von Makeln auf den Metallplatten.

Die Merkmale des Wise SCAN Systems sind:

  • Steuerung der Breite des Förderbandes von bis zu 1100 mm
  • Steuerung der Linien mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 m/min
  • Erkennung von Fehlern auf der X oder Y Achse ≥ 1 mm, benutzerdefiniert
  • Erkennung von offenen oder geschlossenen Schuppen, mechanischen Beschädigungen, verbranntem Öl, Einstichen und Kantenfehlern.

Diese Success Story ist nur auf Englisch verfügbar.

Jetzt kostenlos herunterladen

Klicken Sie bitte auf den folgenden Link, um den Download zu starten.