Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Application Notes

Basler Kameras mit Matrox Imaging Library (MIL) verwenden

Dokumentennummer: AW000648

Dieses Dokument informiert über die nötigen Vorkehrungen, um eine Basler GigE Vision-oder USB 3.0-Kamera in Verbindung mit der Matrox Imaging Library (MIL) Software zu betreiben. Es werden die folgenden Aspekte behandelt:

  • Hardware-Anforderungen, damit eine Basler GigE Vision oder USB 3.0-Kamera betrieben werden kann
  • Installation der Matrox Imaging Library 10
  • Falls eine Basler GigE Vision Kamera betrieben wird:
  • Einrichten der MIL Config-Software, damit die Kamera erkannt wird
  • Einrichten der IP-Adresse für den GigE-Netzwerk-Adapter mit Hilfe des Matrox Capture Assistant
  • Einrichten der Kamera-IP-Adresse und Transportschicht-Parameter, um die Bandbreitennutzung zu optimieren
  • Falls eine Basler USB 3.0-Kamera betrieben wird:
  • Installation des Matrox USB 3 Vision-Treibers
  • Zugriff auf die Kamera mit der Matrox Intellicam-Software und, bei Bedarf, das Einstellen des Treibers oder der Lizenz
  • Beschreibung, wie man Probleme bei der GigE-Verbindung lösen kann, indem man die Eiinstellungen zur Netzwerk-Adapter-Firewall und zu den Transportschichten optimiert

Jetzt kostenlos herunterladen

Klicken Sie bitte auf den folgenden Link, um den Download zu starten.