Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
News / Presse | Karriere | Investoren

Tripod Mount scout - Camera Mount Adapter

Kamerahalterung für Basler scout Kameras.

Zur Befestigung der Kamera auf einem Stativgewinde. Die Platte wird mit 4 Schrauben zur Befestigung an der Kamera geliefert.

In den Angebotswarenkorb
merken
  • Camera Mount Adapter - Tripod Mount scout

Allgemeine Information

Artikelnummer 2000023894
Preis Der Preis gilt für die Bestellung von einem Stück. Für größere Mengen und individuelle Preise verwenden Sie bitte den Angebotswarenkorb.
Nutzen Sie den Angebotswarenkorb, um ein Preisangebot für dieses Produkt zu erhalten. 13,90 EUR 15,90 USD
Bereit für den Versand Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb.
Für Informationen zum Versand nutzen Sie bitte den Angebotswarenkorb.
Bestimmungsland
Zubehörtyp Camera Mount Adapter
Zubehörhersteller Basler
Größe (L x B) 76 mm x 36 mm
Gewinde 1/4" (DIN 4503)
value

Datenblätter

Die Datenblätter für unsere Vision Komponenten halten Details über die technischen Spezifikationen und Eigenschaften der einzelnen Komponenten bereit.

value

Product Insights

Basler Product Insights vermitteln Wissenswertes zu den technischen Eigenschaften und Features verschiedener Kameramodelle. Ihr Inhalt ist jeweils produktbezogen und beschreibt die Details aus Sicht des Basler Produktmanagements.

value

Broschüren

Die Basler Produkt- Broschüren geben einen Überblick über alle Vorteile, die Basler Vision Komponenten zu bieten haben. Sie beschreiben die technologischen Eigenschaften und Kamerafeatures, und bieten detaillierte Informationen zu den technischen Spezifikationen.

value

Zertifikate

Die EG-Konformitätserklärung enthält Informationen über die EU-Standards und Richtlinien, mit denen ein Produkt konform ist.