Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Starten Sie jetzt mit der Konfiguration Ihres Vision Systems

Basler IP67-Gehäuse

Ihre Vision Applikation befindet sich in rauen Umgebungsbedingungen? Dann haben wir das passende Kameragehäuse für Sie. Unser Basler IP67-Gehäuse bietet perfekten Schutz für Ihre Basler ace U, ace Classic & ace 2 Kameras mit GigE- und USB 3.0-Schnittstelle in Kombination mit ausgewählten Basler Lenses. Gerade bei Gehäusen zum Schutz der Kamera vor Staub, Schmutz und Wasser kommt es auf optimale Kompatibilität zwischen Kamera, Objektiv und Kabel an. Auf diese Kompatibilität können Sie sich bei unserem robusten IP67-Gehäuse verlassen – und darüber hinaus zu einem sehr guten Preis. Das Gehäuse eignet sich ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen und wird in verschiedenen Versionen angeboten.

Die Vorteile des Basler IP67-Gehäuses auf einen Blick:

  • staubdicht
  • wasserdicht
  • einfach zu bedienen
  • zeitsparend
  • kostengünstig
  • modulare Montage
  • robust and langlebig

Kameragehäuse

Das Kameragehäuse ist in vier Varianten verfügbar und ideal auf Ihre Basler ace U, ace Classic & ace 2 mit GigE- und USB 3.0-Schnittstelle abgestimmt.

Objektivgehäuse

Je nach Objektiv unterscheidet sich auch die Länge der Optik. Die Objektivgehäuse sind daher in vier Varianten für unterschiedliche Objektivlängen von 50 – 80 mm verfügbar.

Kabelverschraubung

Entsprechend der Anzahl der verwendeten Kabel sind die Kabeldurchführungen in drei Varianten ohne Bohrung, mit einer oder auch zwei Bohrungen erhältlich.

Interessiert?

Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen unseres neuen IP67-Gehäuses für Ihre Anwendung und probieren Sie es direkt aus. Wir beraten Sie gerne!

Produkt anfragen

Technische Spezifikationen

Kameragehäuse  
Kamera-Kompatibilität ace Classic, ace U und ace 2 mit GigE- oder USB 3.0-Schnittstelle
Objektiv-Kompatibilität max. Außendurchmesser 47 mm; max. Länge 67 mm
Fenster-Material BK7-Glas
Fenster-Beschichtung AR (antireflex)
Gehäuse-Material Typ 2-eloxiertes Aluminium
Objektivgehäuse-Material glasfaserverstärktes Nylon, stoßfest
Dichtungsmaterial EPDM (Standardoption)
IP-Schutzart IP67
Anschluss M25-Kabelverschraubung aus Polycarbonat
Gehäusedurchmesser 55 mm
Objektivgehäusedurchmesser 55 mm
Artikelnummern für ace GigE: 2200000706
für ace USB: 2200000707
für ace 2 GigE: 2200000708
für ace 2 USB: 2200000709
Objektivgehäuse 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm
Artikelnummer 2200000710 2200000711 2200000712 2200000713
Gesamtlänge des Gehäuses 145,9 mm 155,9 mm 165,9 mm 175,9 mm
Länge innen für ace 31,3 mm 41,3 mm 51,3 mm 61,3 mm
Länge innen für ace 2 36,7 mm 46,7 mm 56,7 mm 66,7 mm
Abstand bis zum Fenster für ace 33,9 mm 43,9 mm 53,9 mm 63,9 mm
Abstand bis zum Fenster für ace 2 39,3 mm 49,3 mm 59,3 mm 69,3 mm
M25-Kabelverschraubung Variante ohne Bohrung Variante mit einer Bohrung Variante mit zwei Bohrungen
Artikelnummer 2200000968 2200000969 2200000970
Bohrungsdurchmesser - 6,5 mm 6,5 mm, 5,5 mm
Material Polycarbonat Polycarbonat Polycarbonat

Downloads

Hier finden Sie die detaillierten Spezifikationen und eine Liste mit kompatiblen Gehäusevarianten für verschiedene Kombinationen aus Kamera, Objektiv und Kabel.

Spezifikationen herunterladen Kompatibilitätsliste herunterladen

Kompatible Produkte

Basler ace

Basler ace

Unsere Basler IP67-Gehäuse sind perfekt für Basler ace U und ace Classic Kameras mit GigE- und USB 3.0-Schnittstelle geeignet.

Hier geht es zu unseren Basler ace Classic und ace U Kameras
Basler ace 2

Basler ace 2

Auch für Basler ace 2-Kameras mit GigE- und USB 3.0-Schnittstelle sind perfekt passende Basler IP67-Gehäuse verfügbar.

Mehr zu unseren Basler ace 2 Kameras
Basler Lenses

Basler Lenses

Flexibilität bei den Objektiven: Unsere IP67-Gehäuse lassen sich an verschiedene Basler Lenses anpassen.

Entdecken Sie kompatible Basler Lenses
Kabel

Kabel

Zu unserem Produkt-Portfolio gehören auch optimal geeignete Kabel für Ihre Gehäusekonfiguration nach IP67.

Finden Sie passende Kabel

Wir helfen Ihnen gerne!

Haben Sie weitere Fragen zu unseren Basler IP67-Gehäusen? Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam, das Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite steht.

Sales Team kontaktieren