Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

WIBU Systems CodeMeter CmDongle - Dongle

Der CodeMeter CmDongle dient als Speicher- und Sicherheitsmedium für VisualApplets-Lizenzen.

Bei dem Dongle handelt es sich um den WIBU Systems CodeMeter CmDongle, der höchste Sicherheit für den Schutz Ihrer Software-Investition bietet. Es werden keine zusätzlichen Treiber benötigt und als Anwender können Sie den CodeMeter Dongle an einen PC anschließen und ohne Administrator-Rechte sofort verwenden. Im Dongle steht ein großer Speicher für Ihre Lizenzen zur Verfügung. Damit sind Sie für zukünftige Updates und neue Erweiterungen von VisualApplets bestens vorbereitet.

Jeder CodeMeter Dongle kann Lizenzen unterschiedlicher Hersteller in separaten Bereichen speichern. Als Anwender benötigen Sie somit nur einen CodeMeter Dongle anstelle von mehreren. Besitzen Sie bereits einen kompatiblen CodeMeter Dongle, können Sie ihn für die Nutzung von VisualApplets einsetzen. Lediglich die Lizenzcodes von VisualApplets müssen auf den Dongle übertragen werden.

Beschreibung des Dongles: https://www.wibu.com/

In den Angebotswarenkorb
merken
  • Dongle - WIBU Systems CodeMeter CmDongle

Frontend Specs

Order Number 108205
Interface HID default, Mass Storage Communication (MSC) or Human Interface Device (HID), USB 1.1 compatible, Hi-Speed USB 2.0 certified
Operating Temperature 25 - 85°C
Housing Size (L x W x H) 12 mm x 25 mm x 88 mm
Weight (typical) 6g
Conformity RoHS, CE, WEEE

Kompatible Kameras