Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

USB 3.0 Starter Kit ace 2 - Basler Starter Kits

USB 3.0 Starter Kit ace 2 mit einem USB 3.0-Datenkabel, einem Tripod Mount und einem Power-I/O Kabel.

Kamera, Kit, Go - Anschließen und Loslegen!

Mit dem Basler USB 3.0 Starter Kit ace 2 können Sie Ihre Basler ace 2 Kamera mit USB 3.0-Schnittstelle sofort in Betrieb nehmen und evaluieren.

Das Set enthält alles, was dafür erforderlich ist: Mit dem USB 3.0-Datenkabel schließen Sie die Kamera an Ihren Computer oder an Ihre Host Cotroller Karte an. Der Tripod Mount ace 2 sorgt für den nötigen Halt der Kamera, z.B. auf einem Kamerastativ. Das beigelegte Power-I/O-Kabel hilft beim Triggern Ihrer ace 2 USB 3.0 Kamera. Dieses Power-I/O-Kabel kann mit der Basler ace 2 USB 3.0 nicht zur Spannungsversorgung der Kamera genutzt werden.

Dieses Starter Kit enthält:

In den Angebotswarenkorb
merken
  • Basler Starter Kits - USB 3.0 Starter Kit ace 2

Allgemeine Information

Artikelnummer 107986
Series Production: September 2019
Zubehörtyp Basler Starter Kits
Enthaltene Bestandteile
  • Kabel:
    • Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
    • Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m
  • Weiteres Zubehör: Tripod Mount ace2

Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m

Artikelnummer 2000033239
Zubehörtyp Datenkabel
Kabellänge 3 m
Anschluss Kamera USB 3.0 Micro B, locking screws
Anschluss Host USB 3.0 Type A
Biegeeigenschaft static
Schnittstelle USB 3.0

Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m

Artikelnummer 2200000315
Design-In Sample: now
Series Production: Q4/2019
Zubehörtyp IOs / Power Kabel
Kabellänge 5 m
Anschluss Kamera M8 6-pin
Anschluss Host none (open end)
Biegeeigenschaft static
Schnittstelle I/O

Tripod Mount ace2

Artikelnummer 2200000314
Design-In Sample: now
Series Production: Q4/2019
Zubehörtyp Camera Mount Adapter
Zubehörhersteller Basler
Größe (L x B) 51 mm x 29 mm
Gewinde 1/4" (DIN 4503)