Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Tripod Mount aviator, runner, sprint - Camera Mount Adapter

Kamerahalterung für Basler aviator, runner und sprint Kameras.

Zur Befestigung der Kamera auf einem Stativgewinde. Die Platte wird mit 2 Schrauben zur Befestigung an der Kamera geliefert.

In den Angebotswarenkorb
merken
  • Camera Mount Adapter - Tripod Mount aviator, runner, sprint

Allgemeine Information

Artikelnummer 2000015984
Zubehörtyp Camera Mount Adapter
Zubehörhersteller Basler
Größe (L x B) 62 mm x 25 mm
Gewinde 1/4" (DIN 4503)
value

Zubehör Datenblatt – weiteres Zubehör

Die Datenblätter für Komponenten halten Details über die technischen Spezifikationen und Eigenschaften der einzelnen Komponenten bereit. Zubehör wird bei Basler eingehend auf die Kompatibilität mit unseren Kameras getestet.

Alle Zubehör Datenblatt – weiteres Zubehör - Tripod Mount aviator, runner, sprint
value

Broschüren

Die Basler Produkt- Broschüren geben einen Überblick über alle Vorteile, die Basler Vision Komponenten zu bieten haben. Sie beschreiben die technologischen Eigenschaften und Kamerafeatures, und bieten detaillierte Informationen zu den technischen Spezifikationen.

Alle Broschüren - Tripod Mount aviator, runner, sprint
value

Zertifikate

Die EG-Konformitätserklärung enthält Informationen über die EU-Standards und Richtlinien, mit denen ein Produkt konform ist.

Alle Zertifikate - Tripod Mount aviator, runner, sprint