Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Tripod Mount ace L USB - Camera Mount Adapter

Kamerahalterung für Basler ace L USB Kameras.

Zur Befestigung der Kamera auf einem Stativgewinde. Die Platte wird mit 3 Schrauben zur Befestigung an der Kamera geliefert. Um die Montag der ace L Kamera zu erleichtern enthält der Tripod Mount ace L auch das M2-Bohrschema der ace classic.

In den Angebotswarenkorb
merken
  • Camera Mount Adapter - Tripod Mount ace L USB

Allgemeine Information

Artikelnummer 2200000191
Zubehörtyp Camera Mount Adapter
Zubehörhersteller Basler
Größe (L x B) 36 mm x 40 mm
Gewinde 1/4" (DIN 4503)
value

Zubehör Datenblatt – weiteres Zubehör

Die Datenblätter für Komponenten halten Details über die technischen Spezifikationen und Eigenschaften der einzelnen Komponenten bereit. Zubehör wird bei Basler eingehend auf die Kompatibilität mit unseren Kameras getestet.

Alle Zubehör Datenblatt – weiteres Zubehör - Tripod Mount ace L USB
value

Broschüren

Die Basler Produkt- Broschüren geben einen Überblick über alle Vorteile, die Basler Vision Komponenten zu bieten haben. Sie beschreiben die technologischen Eigenschaften und Kamerafeatures, und bieten detaillierte Informationen zu den technischen Spezifikationen.

Alle Broschüren - Tripod Mount ace L USB
value

Zertifikate

Die EG-Konformitätserklärung enthält Informationen über die EU-Standards und Richtlinien, mit denen ein Produkt konform ist.

Alle Zertifikate - Tripod Mount ace L USB