Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Power Supply 40 W for USB 3.0 Hub, 4 Ports - Power Supplies

Netzteil zur Spannungsversorgung des USB 3.0 Hubs (Artikelnummer 2000034169).

Das Netzteil liefert eine Spannung von 12 Volt, verfügt für den Hub über einen 2-Pin Phoenix Stecker und für die Spannungseinspeisung über eine C14-Buchse. Das Kabel zur Kamera ist ca. 1,5 Meter lang. Für den Betrieb wird zusätzlich ein Kaltgerätekabel mit IEC Typ C14 Anschluss benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).

In den Angebotswarenkorb
merken
  • Power Supplies - Power Supply 40 W for USB 3.0 Hub, 4 Ports

Allgemeine Information

Artikelnummer 2000034291
Zubehörtyp Power Supplies
Zubehörhersteller Basler
Stromversorgung 100V - 240V
Kabellänge 1,5 m
Anschluss Kamera Phoenix MC 1,5/2-ST-3,5
Anschluss Power Supply IEC Type C14
value

Zubehör Datenblatt – weiteres Zubehör

Die Datenblätter für Komponenten halten Details über die technischen Spezifikationen und Eigenschaften der einzelnen Komponenten bereit. Zubehör wird bei Basler eingehend auf die Kompatibilität mit unseren Kameras getestet.

Alle Zubehör Datenblatt – weiteres Zubehör - Power Supply 40 W for USB 3.0 Hub, 4 Ports
value

Marketing Notes

Basler Marketing Notes vermitteln Wissenswertes zu den technischen Eigenschaften und Features von verschiedenem Zubehör. Ihr Inhalt ist jeweils produktbezogen und beschreibt die Details aus Sicht des Basler Produktmanagements.

Alle Marketing Notes - Power Supply 40 W for USB 3.0 Hub, 4 Ports
value

Broschüren

Die Basler Produkt- Broschüren geben einen Überblick über alle Vorteile, die Basler Vision Komponenten zu bieten haben. Sie beschreiben die technologischen Eigenschaften und Kamerafeatures, und bieten detaillierte Informationen zu den technischen Spezifikationen.

Alle Broschüren - Power Supply 40 W for USB 3.0 Hub, 4 Ports