Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Power Supply 24V/40W, M12 8P - Power Supplies

Power Supply 24V/40W für blaze

24V Netzteil zur Spannungsversorgung der Basler blaze Time-of-Flight Kamera.

Das blaze Netzteil liefert eine Spannung von 24 Volt und ist mit einem M12 8-Pin Stecker ausgestattet. Dieses Basler Original Netzteil ist konform mit der Energieeffizienzklasse Level VI und EMV FCC Class B.

Ein Kaltgerätekabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

In den Angebotswarenkorb
merken
  • Power Supplies - Power Supply 24V/40W, M12 8P

Allgemeine Information

Artikelnummer 2200000272
Series Production: January 2020
Zubehörtyp Power Supplies
Zubehörhersteller Basler
Output Rating 40.0 W
Anschluss Kamera M12 8-pin

Kompatible Kameras