Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Power Supply 24V/40W for ToF - Power Supplies

24V Netzteil zur Spannungsversorgung der Basler ToF-Kamera.

Das ToF Netzteil liefert eine Spannung von 24 Volt und ist mit einem Hirose 12-Pin Stecker ausgestattet. Dieses basler Original Netzteil ist konform mit der Energieeffizienzklasse Level VI und EMV FCC Class B. Für den Betrieb wird zusätzlich ein Kaltgerätekabel mit IEC 60320/C13 Anschluss benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).

In den Angebotswarenkorb
merken
  • Power Supplies - Power Supply 24V/40W for ToF

Allgemeine Information

Artikelnummer 2200000166
Zubehörtyp Power Supplies
Zubehörhersteller Basler
Output Rating 40.0 W
Anschluss Kamera Hirose 12-pin (HR 10A-10P-12S)
value

Zubehör Datenblatt – weiteres Zubehör

Die Datenblätter für Komponenten halten Details über die technischen Spezifikationen und Eigenschaften der einzelnen Komponenten bereit. Zubehör wird bei Basler eingehend auf die Kompatibilität mit unseren Kameras getestet.

Alle Zubehör Datenblatt – weiteres Zubehör - Power Supply 24V/40W for ToF
value

Zertifikate

Die EG-Konformitätserklärung enthält Informationen über die EU-Standards und Richtlinien, mit denen ein Produkt konform ist.

Alle Zertifikate - Power Supply 24V/40W for ToF