Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

GigE Starter Kit ace 2 - Basler Starter Kits

GigE Starter Kit ace 2 mit einem GigE-Datenkabel, einem Tripod Mount und einem Power-I/O-Kabel mit zusätzlichem Stecker.

Kamera, Kit, Go - Anschließen und Loslegen!

Mit dem Basler GigE Starter Kit ace 2 können Sie Ihre Basler ace 2 Kamera mit GigE-Schnittstelle sofort in Betrieb nehmen und evaluieren.

Das Set enthält alles, was dafür erforderlich ist: Mit dem GigE-Datenkabel schließen Sie die Kamera an Ihren Computer oder Ihre GigE-Karte an. Der Tripod Mount ace 2 sorgt für den nötigen Halt der Kamera, z.B. auf einem Kamerastativ.

Das beigelegte Power-I/O-Kabel mit zusätzlichem Stecker ermöglicht es, die ace 2 GigE sowohl mit Spannung zu versorgen als auch die I/Os der Kamera zum Triggern zu nutzen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in dem Getting Started Guide. Dieses Power-I/O-Kabel mit zusätzlichem Stecker ist nur in diesem Starter Kit enthalten.

Dieses Starter Kit enthält:

In den Angebotswarenkorb
merken
  • Basler Starter Kits - GigE Starter Kit ace 2

Allgemeine Information

Artikelnummer 107985
Series Production: October 2019
Zubehörtyp Basler Starter Kits
Enthaltene Bestandteile
  • Kabel:
    • Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m
    • Power-I/O Cable M8 6p/ open with plug, 3 m
  • Weiteres Zubehör: Tripod Mount ace2

Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m

Artikelnummer 2000030284
Zubehörtyp Datenkabel
Kabellänge 5 m
Anschluss Kamera RJ-45, click-lock
Anschluss Host RJ-45, click-lock
Biegeeigenschaft static
Schnittstelle GigE

Power-I/O Cable M8 6p/ open with plug, 3 m

Artikelnummer 2200000316
Zubehörtyp IOs / Power Kabel
Zubehörhersteller Basler
Kabellänge 3 m
Anschluss Kamera M8 6-pin
Anschluss Host none (open end)
Biegeeigenschaft static
Schnittstelle I/O

Tripod Mount ace2

Artikelnummer 2200000314
Design-In Sample: now
Series Production: Q4/2019
Zubehörtyp Camera Mount Adapter
Zubehörhersteller Basler
Größe (L x B) 51 mm x 29 mm
Gewinde 1/4" (DIN 4503)

Kompatible Kameras