Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

CXP-12 Starter Kit boost - Basler Starter Kits

CXP-12 Starter Kit boost mit einem CXP Datenkabel, zwei Kühlkörpern, einem C-Mount Adapter und einem I/O Kabel.

Kamera, Kit, Go - Anschließen und Loslegen!

Mit dem Basler CXP Starter Kit können Sie Ihr Basler boost Kamera Bundle sofort in Betrieb nehmen und evaluieren. Das Set enthält alles, was dafür erforderlich ist: Mit dem CoaxPress-Datenkabel schließen Sie die Kamera an die Basler CXP-Schnittstellenkarte an. Zwei beiliegende Kühlkörper stellen eine ausreichende Kühlung der Kamera sicher. Der C-Mount Objektivadapter kann zum Anbringen eines C-Mount Objektivs genutzt werden und das I/O-Kabel hilft beim Triggern Ihrer Kamera.

In den Angebotswarenkorb
merken
  • Basler Starter Kits - CXP-12 Starter Kit boost

Allgemeine Information

Artikelnummer 107947
Design-In Sample: September 2019
Series Production: Q4/2019
Zubehörtyp Basler Starter Kits
Enthaltene Bestandteile
  • Kabel:
    • Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m
    • Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 5 m
  • Weiteres Zubehör:
    • Heat sink for Basler boost cameras
    • C-mount for boost, racer

Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m

Artikelnummer 2200000315
Design-In Sample: now
Series Production: Q4/2019
Zubehörtyp IOs / Power Kabel
Kabellänge 5 m
Anschluss Kamera M8 6-pin
Anschluss Host none (open end)
Biegeeigenschaft static
Schnittstelle I/O

Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 5 m

Artikelnummer 2200000321
Design-In Sample: October 2019
Series Production: Q4/2019
Zubehörtyp Datenkabel
Kabellänge 5 m
Anschluss Kamera HD-BNC
Anschluss Host HD-BNC
Biegeeigenschaft static
Schnittstelle CoaXPress

Heat sink for Basler boost cameras

Artikelnummer 2200000317
Design-In Sample: now
Series Production: Q4/2019
Zubehörtyp Gehäuse Zubehör
Größe (L x B x H) 75 mm x 41,5 mm x 34 mm
Thermischer Widerstand 2,8 K/W

C-mount for boost, racer

Artikelnummer 2000032041
Zubehörtyp Objektiv-Zubehör
Zubehörhersteller Basler
Objektiv-Zubehör-Typ Lens mount
Passender Objektivanschluss C-mount