Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Basler HDMI Adapter - HDMI-Adapter

Basler HDMI-Adapter für alle Basler USB 3.0-Kameras.

In den Angebotswarenkorb
merken
  • HDMI-Adapter - Basler HDMI Adapter

Allgemeine Information

Artikelnummer 2200000268
Design-In Sample: March 2019
Series Production: Q2/2019
Zubehörtyp HDMI-Adapter
Zubehörhersteller Basler
CPU (Central Processing Unit) intel® Atom™ x5-Z8300 / 4x 1.84 GHz
RAM (RANDOM ACCESS MEMORY) 2 GB
HDD 32 GB Flash
WLAN-Standard IEEE 802.11ac
Bluetooth-Version Bluetooth 4.2
Wechselspeicher Internal flash card reader
Betriebssystem Windows 10 32-bit
Größe (L x B x H) 12 mm x 38 mm x 113 mm
Temperaturbereich 0 - 35°C