Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
News / Presse | Karriere | Investoren

USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 1HC, x1, 4 Ports - USB-Schnittstellenkarte

USB 3.0 PCI-Express Karte mit 4 USB 3.0 Ports zur Datenübertragung. Für den Betrieb von allen Basler USB 3.0 Kamera geeignet.

Die USB 3.0 PCI-Express Karte verfügt über 4 USB 3.0 Ports zur Datenübertragung und unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit pro Sekunde. Die Karte kann bei geteilter Übertragungsgeschwindigkeit mit bis zu vier USB 3.0 Kameras betrieben werden.

Jetzt kaufen oder Angebot anfordern

USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 1HC, x1, 4 Ports

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

merken
  • USB-Schnittstellenkarte - USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 1HC, x1, 4 Ports

Allgemeine Information

Artikelnummer 2200000069
Preis Der Preis gilt für die Bestellung von einem Stück. Für größere Mengen und individuelle Preise verwenden Sie bitte den Angebotswarenkorb.
Nutzen Sie den Angebotswarenkorb, um ein Preisangebot für dieses Produkt zu erhalten. 58,00 EUR 72,50 USD 66,70 EUR 9140,00 JPY 66,70 EUR
Bereit für den Versand Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb.
Für Informationen zum Versand nutzen Sie bitte den Angebotswarenkorb.
Bestimmungsland
Zubehörtyp USB-Schnittstellenkarte
Anzahl Ports 4
Schnittstelle
  • USB 3.0
Anzahl der Hostcontroller 1
Anzahl der Lanes 1
Empfohlene Treiber

Fresco Logic FL1100 (3.6.8.0)

value

White Paper

Basler White Paper vermitteln einen umfassenden Überblick über die Grundlagen der industriellen Bildverarbeitung. Die Autoren sind jeweils Experten in ihrem Fachgebiet und gehen detailliert auf Fragestellungen ein, die je nach Themenschwerpunkt sowohl dem Einsteiger als auch dem erfahrenen Anwender wissenswerte Informationen liefern.

value

Product Insights

Basler Product Insights vermitteln Wissenswertes zu den technischen Eigenschaften und Features verschiedener Zubehörmodelle. Ihr Inhalt ist jeweils produktbezogen und beschreibt die Details aus Sicht des Basler Produktmanagements.

value

Broschüren

Die Basler Produkt-Broschüren geben einen Überblick über alle Vorteile, die Basler Zubehöre zu bieten haben. Sie beschreiben die technologischen Eigenschaften und Produktfeatures, und bieten detaillierte Informationen zu den technischen Spezifikationen.

value

Zertifikate

Zertifikate wie die EG-Konformitätserklärung, das ISO 9001 Zertifikat oder das KCC Certificate zeigen Ihnen, dass Basler Produkte mit den jeweiligen Standards und Richtlinien konform ist.