Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Lens TS0814-MP F1.4 f8mm 1" - Objektive

1 Zoll C-Mount Objektiv mit einer festen Brennweite von 8 mm und einem Blendenumfang von F1.4-F16.

Das preiseffektive C-Mount Objektiv ist mit einem minimalen Arbeitsabstand von 0,1 m optimal für Ihre Machine Vision Anwendungen geeignet. Mit einem maximalen Bildkreis von 1“ passt diese Objektivserie optimal zu Ihren Basler ace Kameras mit PYTHON 5000 Sensoren von ON Semiconductor und CMOSIS CMV4000 Sensoren.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieser Brennweite mit einem CS-Mount auf C-Mount Adapter leider nicht möglich ist.

In den Angebotswarenkorb
merken
  • Objektive - Lens TS0814-MP F1.4 f8mm 1

Allgemeine Information

Artikelnummer 2200000098
Zubehörtyp Objektive
Brennweite 8.0 mm
Objektivanschluss C-mount
Iris F1.4 - F16.0
Iris Typ manual
IR Cut Filter no
Max. Bildkreis 1"
Arbeitsabstand 100 mm
value

Product Insights

Basler Product Insights vermitteln Wissenswertes zu den technischen Eigenschaften und Features verschiedener Zubehörmodelle. Ihr Inhalt ist jeweils produktbezogen und beschreibt die Details aus Sicht des Basler Produktmanagements.

Alle Product Insights - Lens TS0814-MP F1.4 f8mm 1"
value

Zubehör Datenblatt – Objektive

Die Datenblätter für Objektive enthalten technische Details und Voraussetzungen der jeweiligen Objektive. Zu diesen Details zählt etwa für welche Sensorgröße das Objektiv geeignet ist, über welchen Mount es verfügt und welche Abmessungen das Objektiv genau hat.

Alle Zubehör Datenblatt – Objektive - Lens TS0814-MP F1.4 f8mm 1"
value

Broschüren

Die Basler Produkt-Broschüren geben einen Überblick über alle Vorteile, die Basler Zubehöre zu bieten haben. Sie beschreiben die technologischen Eigenschaften und Produktfeatures, und bieten detaillierte Informationen zu den technischen Spezifikationen.

Alle Broschüren - Lens TS0814-MP F1.4 f8mm 1"
value

Zertifikate

Zertifikate wie die EG-Konformitätserklärung, das ISO 9001 Zertifikat oder das KCC Certificate zeigen Ihnen, dass Basler Produkte mit den jeweiligen Standards und Richtlinien konform ist.

Alle Zertifikate - Lens TS0814-MP F1.4 f8mm 1"