Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
News / Presse | Karriere | Investoren

Lens Fujinon CF50ZA-1S F2.4 f50mm 4/3" - Objektiv

Fujifilm C-Mount Objektiv mit einer festen Brennweite von 50 mm und einem Blendenumfang von F2.4 - F16.

Es ist ein hochwertiges 4/3" Objektiv für sehr anspruchsvolle Machine Vision Anwendungen mit hohen Auflösungen bis zu 23 MP.

In den Angebotswarenkorb
merken
  • Objektiv - Lens Fujinon CF50ZA-1S F2.4 f50mm 4/3

Allgemeine Information

Artikelnummer 2200000699
Preis Der Preis gilt für die Bestellung von einem Stück. Für größere Mengen und individuelle Preise verwenden Sie bitte den Angebotswarenkorb.
Nutzen Sie den Angebotswarenkorb, um ein Preisangebot für dieses Produkt zu erhalten. 749,00 EUR 825,00 USD
Bereit für den Versand Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb.
Für Informationen zum Versand nutzen Sie bitte den Angebotswarenkorb.
Bestimmungsland
Series Production: now
Zubehörtyp Objektiv
Zubehörhersteller Fujifilm
Brennweite 50.0 mm
Objektivanschluss C-mount
Iris F2.4 - F16.0
Iris Typ manual
IR Cut Filter no
Max. Bildkreis 4/3"
Arbeitsabstand 200 mm
value

Manuals

Unter den Manuals für Vision Komponenten finden Sie die Produkt-Dokumentation und Gebrauchsempfehlungen. In diesen Dokumenten erhalten Sie detaillierte technische Informationen sowie Informationen zur Installation und Handhabung Ihres Produkts.

value

White Paper

Basler White Paper vermitteln einen umfassenden Überblick über die Grundlagen der industriellen Bildverarbeitung. Die Autoren sind jeweils Experten in ihrem Fachgebiet und gehen detailliert auf Fragestellungen ein, die je nach Themenschwerpunkt sowohl dem Einsteiger als auch dem erfahrenen Anwender wissenswerte Informationen liefern.

value

Product Insights

Basler Product Insights vermitteln Wissenswertes zu den technischen Eigenschaften und Features verschiedener Zubehörmodelle. Ihr Inhalt ist jeweils produktbezogen und beschreibt die Details aus Sicht des Basler Produktmanagements.

value

Datenblätter

Die Datenblätter für Objektive enthalten technische Details und Voraussetzungen der jeweiligen Objektive. Zu diesen Details zählt etwa für welche Sensorgröße das Objektiv geeignet ist, über welchen Mount es verfügt und welche Abmessungen das Objektiv genau hat.

value

Broschüren

Die Basler Produkt-Broschüren geben einen Überblick über alle Vorteile, die Basler Zubehöre zu bieten haben. Sie beschreiben die technologischen Eigenschaften und Produktfeatures, und bieten detaillierte Informationen zu den technischen Spezifikationen.

value

Zertifikate

Zertifikate wie die EG-Konformitätserklärung, das ISO 9001 Zertifikat oder das KCC Certificate zeigen Ihnen, dass Basler Produkte mit den jeweiligen Standards und Richtlinien konform ist.