Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Evetar Lens M13B0818WR1 F1.8 f8mm 1/3" - Objektive

Evetar S-Mount Objektiv mit einer festen Brennweite von 8 mm und einer festen Blende von F1.8. Mit IR-Cut Filter.

Es ist ein 1/3" Objektiv für color Kameras.

In den Angebotswarenkorb
merken
  • Objektive - Evetar Lens M13B0818WR1 F1.8 f8mm 1/3

Allgemeine Information

Artikelnummer 2000035180
Zubehörtyp Objektive
Zubehörhersteller Evetar
Brennweite 8.0 mm
Objektivanschluss S-mount
Iris F1.8
Iris Typ fixed
IR Cut Filter yes
Max. Bildkreis 1/3"
Arbeitsabstand 200 mm
value

Marketing Notes

Basler Marketing Notes vermitteln Wissenswertes zu den technischen Eigenschaften und Features verschiedener Zubehörmodelle. Ihr Inhalt ist jeweils produktbezogen und beschreibt die Details aus Sicht des Basler Produktmanagements.

Alle Marketing Notes - Evetar Lens M13B0818WR1 F1.8 f8mm 1/3"
value

Zubehör Datenblatt – Objektive

Die Datenblätter für Objektive enthalten technische Details und Voraussetzungen der jeweiligen Objektive. Zu diesen Details zählt etwa für welche Sensorgröße das Objektiv geeignet ist, über welchen Mount es verfügt und welche Abmessungen das Objektiv genau hat.

Alle Zubehör Datenblatt – Objektive - Evetar Lens M13B0818WR1 F1.8 f8mm 1/3"
value

Broschüren

Die Basler Produkt- Broschüren geben einen Überblick über alle Vorteile, die Basler Zubehöre zu bieten haben. Sie beschreiben die technologischen Eigenschaften und Produktfeatures, und bieten detaillierte Informationen zu den technischen Spezifikationen.

Alle Broschüren - Evetar Lens M13B0818WR1 F1.8 f8mm 1/3"