Allgemeine Information |
||
---|---|---|
Artikelnummer | 2000036375 | |
Listenpreis Für größere Mengen und individuelle Preise verwenden Sie bitte den Angebotswarenkorb. | Nutzen Sie den Angebotswarenkorb, um ein Preisangebot für dieses Produkt zu erhalten. 32,00 EUR 38,40 USD | |
Aktuelle Lieferzeit Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb. |
ca. 14 Kalendertage
Für Informationen zum Versand nutzen Sie bitte den Angebotswarenkorb.
|
|
Bestimmungsland | ||
Zubehörtyp | Objektiv | |
Zubehörhersteller | Evetar | |
Brennweite | 16.0 mm | |
Objektivanschluss | S-mount | |
Iris | F1.8 | |
Iris Typ | fixed | |
IR Cut Filter | yes | |
Sensorformat | 1/2'' | |
Min. Arbeitsabstand | 350 mm |
Menu