Allgemeine Information |
||
---|---|---|
Artikelnummer | 2000036374 | |
Listenpreis Für größere Mengen und individuelle Preise verwenden Sie bitte den Angebotswarenkorb. | Nutzen Sie den Angebotswarenkorb, um ein Preisangebot für dieses Produkt zu erhalten. 30,50 EUR 36,60 USD | |
Bereit für den Versand Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb. |
Für Informationen zum Versand nutzen Sie bitte den Angebotswarenkorb.
|
|
Bestimmungsland | ||
Zubehörtyp | Objektiv | |
Zubehörhersteller | Evetar | |
Brennweite | 16.0 mm | |
Objektivanschluss | S-mount | |
Iris | F1.8 | |
Iris Typ | fixed | |
IR Cut Filter | no | |
Max. Bildkreis | 1/2'' | |
Arbeitsabstand | 350 mm |
Menu