Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Evetar Lens M12B0616IR F1.6 f6mm 1/2" - Objektive

Evetar S-Mount Objektiv mit einer festen Brennweite von 6 mm und eeiner festen Blende von F1.6. Ohne IR-Cut Filter.

Es ist ein 1/2" Objektiv für monochrome Kameras.

Jetzt kaufen oder Angebot anfordern

Evetar Lens M12B0616IR F1.6 f6mm 1/2"

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

merken
  • Objektive - Evetar Lens M12B0616IR F1.6 f6mm 1/2

Allgemeine Information

Artikelnummer 2000035187
Abkündigung: 11/2018
Zubehörtyp Objektive
Zubehörhersteller Evetar
Brennweite 6.0 mm
Objektivanschluss S-mount
Iris F1.6
Iris Typ fixed
IR Cut Filter no
Max. Bildkreis 1/2"
Arbeitsabstand 200 mm
value

Product Insights

Basler Product Insights vermitteln Wissenswertes zu den technischen Eigenschaften und Features verschiedener Zubehörmodelle. Ihr Inhalt ist jeweils produktbezogen und beschreibt die Details aus Sicht des Basler Produktmanagements.

Alle Product Insights - Evetar Lens M12B0616IR F1.6 f6mm 1/2"
value

Zubehör Datenblatt – Objektive

Die Datenblätter für Objektive enthalten technische Details und Voraussetzungen der jeweiligen Objektive. Zu diesen Details zählt etwa für welche Sensorgröße das Objektiv geeignet ist, über welchen Mount es verfügt und welche Abmessungen das Objektiv genau hat.

Alle Zubehör Datenblatt – Objektive - Evetar Lens M12B0616IR F1.6 f6mm 1/2"
value

Broschüren

Die Basler Produkt-Broschüren geben einen Überblick über alle Vorteile, die Basler Zubehöre zu bieten haben. Sie beschreiben die technologischen Eigenschaften und Produktfeatures, und bieten detaillierte Informationen zu den technischen Spezifikationen.

Alle Broschüren - Evetar Lens M12B0616IR F1.6 f6mm 1/2"
value

Zertifikate

Zertifikate wie die EG-Konformitätserklärung, das ISO 9001 Zertifikat oder das KCC Certificate zeigen Ihnen, dass Basler Produkte mit den jeweiligen Standards und Richtlinien konform ist.

Alle Zertifikate - Evetar Lens M12B0616IR F1.6 f6mm 1/2"