Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Basler Lens C23-5025-2M F2.5 f50mm - Objektive

Basler C-Mount Objektiv mit einer festen Brennweite von 50 mm, einem Blendenumfang von F2.5 - F32 und einer Auflösung von 2 MP.

Das Basler 2/3" 2 MP C-Mount Objektiv aus der Basler Lens Familie verfügt über eine feste Brennweite von 50 mm, einen Blendenumfang von F2.5 - F32 und eine Standardauflösung von 2 Megapixeln. Die Basler Lens 2/3" Objektive passen zu Basler Kameras mit einer Standardauflösung und einer Sensorgröße von bis zu 2/3", wie zum Beispiel der Basler ace, dart oder pulse. Sie sind damit optimal für kostensensible Machine Vision Anwendungen geeignet.

In den Angebotswarenkorb
merken
  • Objektive - Basler Lens C23-5025-2M F2.5 f50mm

Allgemeine Information

Artikelnummer 2200000183
Design-In Sample: now
Series Production: 12/2017
Zubehörtyp Objektive
Zubehörhersteller Basler
Brennweite 50.0 mm
Objektivanschluss C-mount
Iris F2.5 - F32.0
Iris Typ manual
IR Cut Filter no
Max. Bildkreis 2/3"
Arbeitsabstand 300 mm
value

Manuals

Zu den Manuals für das Zubehör zählen unter anderem Usage Recommendations (Gebrauchsempfehlungen), sowie Informationen für Frame Grabber Designer. In diesen Dokumenten erhalten Sie beispielsweise Informationen über das Set-up, mit dem Basler die USB 3.0 PCI Express-Karten testet.

Alle Manuals - Basler Lens C23-5025-2M F2.5 f50mm
value

Broschüren

Die Basler Produkt- Broschüren geben einen Überblick über alle Vorteile, die Basler Zubehöre zu bieten haben. Sie beschreiben die technologischen Eigenschaften und Produktfeatures, und bieten detaillierte Informationen zu den technischen Spezifikationen.

Alle Broschüren - Basler Lens C23-5025-2M F2.5 f50mm

Kompatible Kameras