Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Starten Sie jetzt mit der Konfiguration Ihres Vision Systems Webshop

Basler Lens C23-2518-2M-S f25mm - Objektiv

Basler Standard Lens mit C-Mount, einer festen Brennweite von 25.0 mm, einem Blendenumfang von F1.8 - F16 und einer Auflösung von 2 MP.

Die Basler Standard Lens mit C-Mount und einem Bildkreis von 2/3" verfügt über eine feste Brennweite von 25 mm, einen Blendenumfang von F1.8 - F16 und eine Standardauflösung von 2 Megapixeln. Baslers 2/3"-Objektive passen zu Basler Kameras mit einer Standardauflösung und einer Sensorgröße von bis zu 2/3", wie zum Beispiel der Basler ace, dart oder pulse. Sie sind damit optimal für kostensensible Machine Vision Anwendungen geeignet.

Diese Basler Lens gehört zur Standard-Produktlinie und bietet mit einer guten Basis-Performance bestes Preis-Leistungs-Verhältnis. Basler Standard Lenses sind optimal für schnelle, kostenintensive Anwendungen mit geringer Auflösung.

In den Angebotswarenkorb
Objektiv - Basler Lens C23-2518-2M-S f25mm
  • Objektiv - Basler Lens C23-2518-2M-S f25mm

Allgemeine Information

Artikelnummer 2200000181
Netto-Listenpreis Für größere Mengen und individuelle Preise verwenden Sie bitte den Angebotswarenkorb. Netto-Listenpreis  
Nutzen Sie den Angebotswarenkorb, um ein Preisangebot für dieses Produkt zu erhalten. 69,00 EUR 88,39 USD 69,00 EUR ¥ 549,00
Lieferzeit Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb. Lieferzeit
 Verlängerte Lieferzeit von bis zu 3 Monaten
Information on lead times
Bestimmungsland
Zubehörtyp Objektiv
Zubehörhersteller Basler
Produktlinie Standard
Brennweite 25.0 mm
Objektivanschluss C-mount
Iris F1.8 - F16.0
Iris Typ manual
IR Cut Filter no
Sensorformat 2/3''
Min. Arbeitsabstand 300 mm
value

Manuals

Unter den Manuals für Vision Komponenten finden Sie die Produkt-Dokumentation und Gebrauchsempfehlungen. In diesen Dokumenten erhalten Sie detaillierte technische Informationen sowie Informationen zur Installation und Handhabung Ihres Produkts.

value

White Paper

Basler White Paper vermitteln einen umfassenden Überblick über die Grundlagen der industriellen Bildverarbeitung. Die Autoren sind jeweils Experten in ihrem Fachgebiet und gehen detailliert auf Fragestellungen ein, die je nach Themenschwerpunkt sowohl dem Einsteiger als auch dem erfahrenen Anwender wissenswerte Informationen liefern.

value

Product Insights

Basler Product Insights vermitteln Wissenswertes zu den technischen Eigenschaften und Features verschiedener Zubehörmodelle. Ihr Inhalt ist jeweils produktbezogen und beschreibt die Details aus Sicht des Basler Produktmanagements.

value

CAD / technische Zeichnungen

Die CAD-Zeichnung (computer-aided design, zu Deutsch: rechnergestütztes Konstruieren) des Basler Zubehörs enthält eine technische Zeichnung in 2D sowie ein Volumenmodel in 3D.

value

Broschüren

Die Basler Produkt-Broschüren geben einen Überblick über alle Vorteile, die Basler Zubehöre zu bieten haben. Sie beschreiben die technologischen Eigenschaften und Produktfeatures, und bieten detaillierte Informationen zu den technischen Spezifikationen.

value

Zertifikate

Zertifikate wie die EG-Konformitätserklärung, das ISO 9001 Zertifikat oder das KCC Certificate zeigen Ihnen, dass Basler Produkte mit den jeweiligen Standards und Richtlinien konform ist.