Corona/COVID-19: Unser Vertrieb und Kundenservice stehen Ihnen wie gewohnt zur Seite. Mehr erfahren

Schließen

Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
News / Presse | Karriere | Investoren

Basler Lens C23-1618-5M-P f16mm - Objektiv

Basler Premium Lens mit C-Mount, einer festen Brennweite von 16.0 mm, einem Blendenumfang von F1.8 - F16 und einer Auflösung von 5 MP.

Die Basler Premium Lens passt zu Basler Kameras mit einer Auflösung von bis zu 5 Megapixeln und einer Sensorgröße von bis zu 2/3".

Die Basler Premium-Produktlinie bietet eine sehr gute Bildqualität mit hohem Auflösungsvermögen, geringer Verzeichnung und geringer Vignettierung. Damit eignen sich Basler Premium Lenses optimal für Kameras mit sehr hohen Auflösungen zur Analyse kleinster Strukturen.

In den Angebotswarenkorb
  • Objektiv - Basler Lens C23-1618-5M-P f16mm

Allgemeine Information

Artikelnummer 2200000570
Listenpreis Für größere Mengen und individuelle Preise verwenden Sie bitte den Angebotswarenkorb.
Nutzen Sie den Angebotswarenkorb, um ein Preisangebot für dieses Produkt zu erhalten. 99,00 EUR 119,00 USD
Bereit für den Versand Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb.
Für Informationen zum Versand nutzen Sie bitte den Angebotswarenkorb.
Bestimmungsland
Zubehörtyp Objektiv
Zubehörhersteller Basler
Produktlinie Premium
Brennweite 16.0 mm
Objektivanschluss C-mount
Iris F1.8 - F16.0
Iris Typ manual
IR Cut Filter no
Max. Bildkreis 2/3''
Min. Arbeitsabstand 200 mm
value

Manuals

Unter den Manuals für Vision Komponenten finden Sie die Produkt-Dokumentation und Gebrauchsempfehlungen. In diesen Dokumenten erhalten Sie detaillierte technische Informationen sowie Informationen zur Installation und Handhabung Ihres Produkts.

value

White Paper

Basler White Paper vermitteln einen umfassenden Überblick über die Grundlagen der industriellen Bildverarbeitung. Die Autoren sind jeweils Experten in ihrem Fachgebiet und gehen detailliert auf Fragestellungen ein, die je nach Themenschwerpunkt sowohl dem Einsteiger als auch dem erfahrenen Anwender wissenswerte Informationen liefern.

value

Product Insights

Basler Product Insights vermitteln Wissenswertes zu den technischen Eigenschaften und Features verschiedener Zubehörmodelle. Ihr Inhalt ist jeweils produktbezogen und beschreibt die Details aus Sicht des Basler Produktmanagements.

value

CAD / technische Zeichnungen

Die CAD-Zeichnung (computer-aided design, zu Deutsch: rechnergestütztes Konstruieren) des Basler Zubehörs enthält eine technische Zeichnung in 2D sowie ein Volumenmodel in 3D.

value

Broschüren

Die Basler Produkt-Broschüren geben einen Überblick über alle Vorteile, die Basler Zubehöre zu bieten haben. Sie beschreiben die technologischen Eigenschaften und Produktfeatures, und bieten detaillierte Informationen zu den technischen Spezifikationen.

value

Zertifikate

Zertifikate wie die EG-Konformitätserklärung, das ISO 9001 Zertifikat oder das KCC Certificate zeigen Ihnen, dass Basler Produkte mit den jeweiligen Standards und Richtlinien konform ist.