Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Basler Lens C23-0816-2M F1.6 f8.6 mm - Objektive

Basler C-Mount Objektiv mit einer festen Brennweite von 8.6 mm, einem Blendenumfang von F1.6 - F16 und einer Auflösung von 2 MP.

Das Basler 2/3" 2 MP C-Mount Objektiv aus der Basler Lens Familie verfügt über eine feste Brennweite von 8.6 mm, einen Blendenumfang von F1.6 - F16 und eine Standardauflösung von 2 Megapixeln. Die Basler Lens 2/3" Objektive passen zu Basler Kameras mit einer Standardauflösung und einer Sensorgröße von bis zu 2/3", wie zum Beispiel der Basler ace, dart oder pulse. Sie sind damit optimal für kostensensible Machine Vision Anwendungen geeignet.

In den Angebotswarenkorb
merken
  • Objektive - Basler Lens C23-0816-2M F1.6 f8.6 mm

Allgemeine Information

Artikelnummer 2200000178
Design-In Sample: Q2/2019
Series Production: Q3/2019
Zubehörtyp Objektive
Zubehörhersteller Basler
Brennweite 8.6 mm
Objektivanschluss C-mount
Iris F1.6 - F16.0
Iris Typ manual
IR Cut Filter no
Max. Bildkreis 2/3"
value

Manuals

Zu den Manuals für das Zubehör zählen unter anderem Usage Recommendations (Gebrauchsempfehlungen), sowie Informationen für Frame Grabber Designer. In diesen Dokumenten erhalten Sie beispielsweise Informationen über das Set-up, mit dem Basler die USB 3.0 PCI Express-Karten testet.

Alle Manuals - Basler Lens C23-0816-2M F1.6 f8.6 mm
value

Broschüren

Die Basler Produkt-Broschüren geben einen Überblick über alle Vorteile, die Basler Zubehöre zu bieten haben. Sie beschreiben die technologischen Eigenschaften und Produktfeatures, und bieten detaillierte Informationen zu den technischen Spezifikationen.

Alle Broschüren - Basler Lens C23-0816-2M F1.6 f8.6 mm
value

Zertifikate

Zertifikate wie die EG-Konformitätserklärung, das ISO 9001 Zertifikat oder das KCC Certificate zeigen Ihnen, dass Basler Produkte mit den jeweiligen Standards und Richtlinien konform ist.

Alle Zertifikate - Basler Lens C23-0816-2M F1.6 f8.6 mm