Allgemeine Information |
||
---|---|---|
Artikelnummer | 2200000574 | |
Listenpreis Für größere Mengen und individuelle Preise verwenden Sie bitte den Angebotswarenkorb. | Nutzen Sie den Angebotswarenkorb, um ein Preisangebot für dieses Produkt zu erhalten. 239,00 EUR 259,00 USD | |
Aktuelle Lieferzeit Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb. |
ca. 7 Tage
|
|
Bestimmungsland | ||
Series Production: | now | |
Zubehörtyp | Objektiv | |
Zubehörhersteller | Basler | |
Produktlinie | Premium | |
Brennweite | 8.5 mm | |
Objektivanschluss | C-mount | |
Iris | F2.4 | |
Iris Typ | manual | |
IR Cut Filter | no | |
Max. Bildkreis | 1.1'' |
Menu