Allgemeine Information |
||
---|---|---|
Artikelnummer | 2200000101 | |
Listenpreis Für größere Mengen und individuelle Preise verwenden Sie bitte den Angebotswarenkorb. | Nutzen Sie den Angebotswarenkorb, um ein Preisangebot für dieses Produkt zu erhalten. 195,00 EUR 220,00 USD | |
Aktuelle Lieferzeit Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb. |
Für Informationen zum Versand nutzen Sie bitte den Angebotswarenkorb.
|
|
Bestimmungsland | ||
Zubehörtyp | Objektiv | |
Zubehörhersteller | Basler | |
Produktlinie | Standard | |
Brennweite | 25.0 mm | |
Objektivanschluss | C-mount | |
Iris | F1.4 - F16.0 | |
Iris Typ | manual | |
IR Cut Filter | no | |
Sensorformat | 1'' | |
Min. Arbeitsabstand | 300 mm |
Menu