Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
News / Presse | Karriere | Investoren

Power-I/O PLC+ Cable 6p/open, 10 m - I/O / Power Kabel

EMV robustes 10 Meter langes Kabel zur Spannungsversorgung und Ansteuerung von Basler ace GigE Kameras, die an einer SPS betrieben werden.

Das verdrillte Kabel verfügt auf der Kameraseite über eine Hirose 6-pin Buchse. Das andere Ende ist offen, so dass das Kabel bei Bedarf individuell gekürzt werden kann.

EIGENSCHAFTEN

Kamera Input:

Anpassung des Signalpegels für die logische 0 von SPS (<8.4V) auf TTL (<1.4V)

Kamera Input und Power Supply:

Schutz gegen Verpolung

Schutz gegen power-on Spannungsspitzen

Schutz gegen positive und negative Spannungsspitzen

Verbesserte EMV Sicherheit

In den Angebotswarenkorb
merken
  • I/O / Power Kabel - Power-I/O PLC+ Cable 6p/open, 10 m

Allgemeine Information

Artikelnummer 2000034084
Preis Der Preis gilt für die Bestellung von einem Stück. Für größere Mengen und individuelle Preise verwenden Sie bitte den Angebotswarenkorb.
Nutzen Sie den Angebotswarenkorb, um ein Preisangebot für dieses Produkt zu erhalten. 61,00 EUR 76,25 USD 67,80 EUR 9480,00 JPY 67,80 EUR
Bereit für den Versand Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb.
Für Informationen zum Versand nutzen Sie bitte den Angebotswarenkorb.
Bestimmungsland
Zubehörtyp I/O / Power Kabel
Zubehörhersteller Basler
Kabellänge 10 m
Anschluss Kamera Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
Anschluss Host none (open end)
Biegeeigenschaft static
Schnittstelle I/O
value

Datenblätter

Die Datenblätter für die Kabel enthalten Informationen über die technischen Spezifikationen der einzelnen Kabel. Darüber hinaus beinhalten sie Details über die Gewährleistung oder die Anordnung der einzelnen Adern sowie die Richtlinien, die das Kabel erfüllt.

value

Product Insights

Basler Product Insights vermitteln Wissenswertes zu den technischen Eigenschaften und Features von verschiedenem Zubehör. Ihr Inhalt ist jeweils produktbezogen und beschreibt die Details aus Sicht des Basler Produktmanagements.

value

Broschüren

Die Basler Produkt- Broschüren geben einen Überblick über alle Vorteile, die Basler Vision Komponenten zu bieten haben. Sie beschreiben die technologischen Eigenschaften und Kamerafeatures, und bieten detaillierte Informationen zu den technischen Spezifikationen.

value

Kompatible Kameras