Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren
  • Pick Your Vision

    Stellen Sie sich Ihr Vision System ganz nach Ihrem Geschmack zusammen: Mit unseren neuen Basler Standard und Premium Lenses können Sie bedarfsorientiert zwischen guter Basis-Performance und höchster Bildqualität für anspruchsvolle Anwendungen wählen.

Basler Lenses

Bei uns finden Sie das passende Objektiv für jede Basler Kamera. Die Basler Objektivserie umfasst die beiden Produktlinien Standard und Premium.

Objektive sind, in Kombination mit der Kamera und der Beleuchtung, maßgeblich an der Bildqualität beteiligt. Interessant bei der Wahl des richtigen Objektivs ist die Abwägung zwischen notwendiger Abbildungsleistung, d.h. hoher Auflösung mit geringen Abbildungsfehlern, und dem Preis. Basler stellt für zwei Szenarien das passende Objektiv zur Verfügung.

Beide Produktlinien unterstützen gefragte Bildkreise der in Basler Kameras verfügbaren Sensoren von 1/2.5" bis 1.1" sowie alle gängigen Brennweiten. Die Objektive sind mit C-Mount ausgestattet, können aber über einen Adapter problemlos auch an Kameras mit CS-Mount verwendet werden.

Unsere Basler Lenses im Überblick

Basler Standard Lenses

Die Objektive der Standard-Produktlinie eignen sich für Standard Vision Anwendungen bei einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Objektive sind bedarfsorientiert konzipiert und entsprechen geringeren Anforderungen vieler kostensensitiver Applikationen. Dank der soliden Basis-Performance sind sie optimal für schnelle Kameras mit einer geringeren Auflösung geeignet.

Zu den Basler Standard Lenses

Basler Premium Lenses

Die Objektive der Premium-Produktlinie sind für anspruchsvollere Anwendungen konzipiert und getestet. Sie bieten beste Bildqualität dank einer sehr hohen Auflösung, geringer Verzeichnung und geringer Vignettierung. Damit eignen sie sich optimal für Kameras mit sehr hohen Auflösungen zur Analyse kleinster Strukturen. Dennoch wurde bei den Objektiven dieser Produktlinie der Kostenaspekt nicht vernachlässigt.

Zu den Basler Premium Lenses

Basler Premium Lenses

Das Basler Lenses Portfolio

Filter anzeigen
Filter zurücksetzen
Zubehör-Name Produktlinie Camera series Camera models Zubehörhersteller Objektivanschluss Max. Bildkreis min focal length Brennweite min iris max iris Verfügbarkeit i
Basler Lens C10-0814-2M-S f8mm Standard Basler C-mount 1" 5|8 8.0 mm
Basler Lens C10-1214-2M-S f12mm Standard Basler C-mount 1" 9|24 12.5 mm
Basler Lens C10-1614-3M-S f16mm Standard Basler C-mount 1" 9|24 16.0 mm
Basler Lens C10-2514-3M-S f25mm Standard Basler C-mount 1" 25 25.0 mm
Basler Lens C10-3514-8M-S f35mm Standard Basler C-mount 1" 25 35.0 mm Design-In Sample: Q2 2020
Series Production: Q2 2020
Basler Lens C10-5014-2M-S f50mm Standard Basler C-mount 1" 25 50.0 mm
Basler Lens C11-0820-12M-P f8mm Premium Basler C-mount 1.1" 5|8 8.0 mm Design-In Sample: Q2 2020
Series Production: Q2 2020
Basler Lens C11-1220-12M-P f12mm Premium Basler C-mount 1.1" 9|24 12.0 mm Design-In Sample: March 2020
Series Production: Q2 2020
Basler Lens C11-1620-12M-P f16mm Premium Basler C-mount 1.1" 9|24 16.0 mm Design-In Sample: March 2020
Series Production: Q2 2020
Basler Lens C11-2520-12M-P f25mm Premium Basler C-mount 1.1" 25 25.0 mm Design-In Sample: March 2020
Series Production: Q2 2020
Basler Lens C11-3520-12M-P f35mm Premium Basler C-mount 1.1" 25 35.0 mm Design-In Sample: March 2020
Series Production: Q2 2020
Basler Lens C11-5020-12M-P f50mm Premium Basler C-mount 1.1" 25 50.0 mm Design-In Sample: March 2020
Series Production: Q2 2020
Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm Premium Basler C-mount 1/2.5" 0|4 4.0 mm

Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

Basler Lens C125-0618-5M-P f6mm Premium Basler C-mount 1/2.5" 5|8 6.0 mm

Basler Lens C125-0618-5M-P f6mm

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

Basler Lens C125-0818-5M-P f8mm Premium Basler C-mount 1/2.5" 5|8 8.0 mm

Basler Lens C125-0818-5M-P f8mm

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

Basler Lens C125-1218-5M-P f12mm Premium Basler C-mount 1/2.5" 9|24 12.0 mm

Basler Lens C125-1218-5M-P f12mm

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

Basler Lens C125-1620-5M-P f16mm Premium Basler C-mount 1/2.5" 9|24 16.0 mm

Basler Lens C125-1620-5M-P f16mm

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

Basler Lens C125-2522-5M-P f25mm Premium Basler C-mount 1/2.5" 25 25.0 mm

Basler Lens C125-2522-5M-P f25mm

Produkt bei Basler anfragen

In den Angebotswarenkorb

Bestellen Sie dieses Produkt bei einem unserer Partner

Basler Lens C23-0816-2M-S f8mm Standard Basler C-mount 2/3" 5|8 8.6 mm Series Production: now
Basler Lens C23-0824-5M-P f8mm Premium Basler C-mount 2/3" 5|8 8.0 mm Series Production: March 2020
Basler Lens C23-1216-2M-S f12mm Standard Basler C-mount 2/3" 9|24 12.0 mm
Basler Lens C23-1224-5M-P f12mm Premium Basler C-mount 2/3" 9|24 12.0 mm Series Production: March 2020
Basler Lens C23-1616-2M-S f16mm Standard Basler C-mount 2/3" 9|24 16.0 mm
Basler Lens C23-1618-5M-P f16mm Premium Basler C-mount 2/3" 9|24 16.0 mm Series Production: March 2020
Basler Lens C23-2518-2M-S f25mm Standard Basler C-mount 2/3" 25 25.0 mm
Basler Lens C23-2518-5M-P f25mm Premium Basler C-mount 2/3" 25 25.0 mm Series Production: March 2020
Basler Lens C23-3518-5M-P f35mm Premium Basler C-mount 2/3" 25 35.0 mm Series Production: March 2020
Basler Lens C23-3520-2M-S f35mm Standard Basler C-mount 2/3" 25 35.0 mm
Basler Lens C23-5026-2M-S f50mm Standard Basler C-mount 2/3" 25 50.0 mm
Basler Lens C23-5028-5M-P f50mm Premium Basler C-mount 2/3" 25 50.0 mm Series Production: March 2020

Zu den gewählten Filtern gibt es leider keine Ergebnisse.

Weiteres Zubehör
Objektiv-Selektor

Welches Objektiv eignet sich für meine Anwendung?

Finden Sie das richtige Objektiv für Ihre Basler Kamera! Anhand von Daten wie Brennweite, Öffnungswinkel, Arbeitsabstand oder Objektgröße werden Ihnen geeignete Objektive für Ihre Anwendung vorgeschlagen.

Zum Objektiv-Selektor
Vision System Konfigurator

Wie konfiguriere ich das passende Vision System für meine Anwendung?

Stellen Sie mit Hilfe unseres Vision System Konfigurators kompatible Komponenten für Ihr Vision System zusammen. Wählen Sie Schritt für Schritt Kameras, Objektive, Versorgungs- und Datenkabel sowie weiteres Zubehör aus. Wir stellen für Sie sicher, dass die ausgewählten Komponenten zusammenpassen.

Zum Vision System Konfigurator

Wir helfen Ihnen gerne

Möchten Sie gerne mehr über Basler Lenses erfahren? Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Fragen Sie uns!