Menu
Basler SLP Controller - flexibler Einsatz und reich an Optionen
Der Basler SLP Controller erweitert die Einsatzmöglichkeiten des Basler SLP-Konzepts deutlich. Der Controller ist für Bildverarbeitungssysteme mit speziellen Beleuchtungsanforderungen ausgelegt und ist deshalb eine praktische Ergänzung des Konzepts der Basler Camera Light Serie. Mit dem Basler SLP Controller können Sie die meisten der verschiedenen verfügbaren Beleuchtungen für die industrielle Bildverarbeitung einsetzen, da er mit seinen vielfältigen Optionen die spezifischen Beleuchtungsanforderungen eines Bildverarbeitungssystems erfüllt.

Basler SLP Controller
Mit dem Basler SLP Strobe Controller 121040 können Sie dank des Basler SLP Features verschiedene Beleuchtungen für die industrielle Bildverarbeitung in eine Applikation integrieren. Mit dieser Funktion kann die Beleuchtung direkt gesteuert und leicht in verschiedenen Modi betrieben werden, wie zum Beispiel: Dauerlicht, Strobing oder Overdrive.
Erfahren Sie mehr über den SLP Controller
Verfügbarkeit der Basler SLP-Funktion
Sie möchten wissen, wann die SLP-Funktion für die aktuellsten ace U und L Kameras verfügbar ist?
Hier finden Sie alle Verfügbarkeiten
Sie möchten nicht zu viel Zeit für Ihre Beleuchtungsanwendung aufwenden?
Erreichen Sie schnellere Ergebnisse mit dem Basler Camera Light Konzept
Erfahren Sie mehr