Menu
Basler ToF-Software
Für den Betrieb der Basler ToF-Kamera benötigen Sie die Basler ToF-Software. Diese ist sowohl für Windows-, als auch für x86 basierte Linux Systeme verfügbar. Neben den GigE Vision Treibern enthält das Software Paket den Basler pylon Viewer, mit dem die ToF-Kamera konfiguriert und optimal an Ihre gewünschten Einstellungen angepasst werden kann. Die Basler ToF-Software beruht auf dem GenICam Standard und ermöglicht den Zugriff auf die Kamera über das standardisierte GenTL Interface. Eine umfangreiche Sammlung an C++- und C#-Beispielcode demonstriert, wie Sie die Kamera in Ihre Anwendung integrieren können. Mehr Information zur ToF-Software und den jeweiligen Versionen finden Sie auch in den Release Notes.
Vorteile der Basler ToF-Software auf einen Blick:
- GigE Vision-Treiber
- Standardisiertes GenTL Interface
- Umfangreiche Beispielcodes
- Anwenderfreundliche Konfiguration (ease of use)
Laden Sie die ToF-Software für Ihr Betreibssystem herunter:
ToF-Software Windows ToF-Software Linux 32 Bit ToF-Software Linux 64 Bit