Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
News / Presse | Karriere | Investoren
  • pylon für macOS – Jetzt in der neuen Version 6.1.2

    Das neue pylon Release (Version 6.1.2) für macOS enthält verschiedene neue Features.

    Jetzt herunterladen

pylon für macOS

Die pylon Camera Software Suite ist ein Software-Paket bestehend aus einem Easy-To-Use SDK sowie Treibern und Tools, mit dem Sie jede Basler Kamera auf einem Computer mit einem Windows-, Linux- oder macOS-Betriebssystem betreiben können. Sie bietet uneingeschränkten Zugang zu den neuesten Kameramodellen und den aktuellsten Features.

Die Basler pylon macOS Software, das ReadMe und die pylon macOS Dokumentation können Sie hier herunterladen.

Die Vorteile des pylon macOS Release auf einen Blick

  • Uneingeschränkte Unterstützung von Basler GigE- und USB 3.0-Kameras
  • GenICam GenTL Producer basierend auf Version 1.5 für Basler GigE Vision und USB3 Vision Kameras
  • Basierend auf GenICam 3.1 Technologie
  • Support für 64 Bit x86-Architekturen
  • Unterstützt werden die aktuellen Versionen 10.13 (High Sierra), 10.14 (Mojave) und Catalina (10.15)

Video: pylon macOS

pylon 6 – schneller, kleiner, einfacher!

pylon 6 – schneller, kleiner, einfacher!

Schneller: Dank neuster GenICam Technologie werden Kameras viel schneller geöffnet wie bei den GenICam-Vorläuferversionen.

Kleiner: Dank der fortgeschrittenen pylon-Architektur wird der Speicherbedarf Ihrer Anwendung so gering wie möglich gehalten.

Beide Eigenschaften kommen insbesondere bei weniger leistungsstarken Systemen vorteilhaft zum Tragen.

Einfacher: Mit seinem innovativen Setup-Konzept können auch unerfahrene Benutzer pylon mit nur wenigen Klicks passend für ihren jeweiligen Zweck installieren.

Dank der einzigartigen Möglichkeit des einfachen Copy-Deployments können mit dem pylon SDK erstellte Programme unkompliziert wie nie an den Endanwender ausgeliefert werden. Damit kann pylon konfliktfrei zu Machine Vision Software-Paketen auch anderer Hersteller, die auf GenICam Technologie basieren, installiert werden.

Übersicht pylon Features

  • Neu: Compression Beyond

    pylon ermöglicht die Aktivierung und Konfiguration verlustfreier und verlustbehafteter Komprimierung sowie die Dekomprimierung erfasster komprimierter Bilder für die weitere Verarbeitung in Kameras, die das Compression Beyond Feature unterstützen, Weitere Informationen über das Compression Beyond Feature finden Sie hier.

    Hinweis: Das Feature Compression Beyond ist nur für ausgewählte ace 2 Pro-Kameramodelle verfügbar.

    Erfahren Sie mehr
  • Neu: Sharpness Indicator

    Sie verlieren wertvolle Zeit und haben Schwierigkeiten, Ihr Objektiv zu fokussieren? Mit dem neuen Sharpness Indicator im pylon Viewer wird die Fokussierung Ihres Objektivs zum Kinderspiel! Definieren Sie einfach den Interessenbereich, auf den Sie Ihr Objektiv fokussieren möchten. Durchlaufen Sie den gesamten Fokusbereich Ihres Objektivs, indem Sie den Fokusring einmal auf seine minimale und maximale Position drehen. Und schließlich finden Sie den perfekten Fokus für Ihr Objektiv, basierend auf der Schärfemessung des pylon Sharpness Indicators.

    Sharpness Indicator
    Erfahren Sie mehr
  • Neu: GigE Action Commands leicht gemacht!

    Sie fragen sich, wie Sie Kosten für Trigger-Kabel sparen und dennoch eine präzise Triggerung und perfekte Synchronisation mehrerer GigE-Kameras erreichen können? Mit den Kamerafunktionen Action Commands und Scheduled Action Commands (PTP, IEEE1588) und der pylon Camera Software Suite kann diese Aufgabe mühelos gelöst werden. Das neue Action Command Fenster im pylon Viewer hilft Anfängern sowie erfahrenen Entwicklern, Action Commands und Scheduled Action Commands einfach und schnell zu evaluieren und sie in die eigene Anwendung zu implementieren.

    GigE Action Commands leicht gemacht!
    Erfahren Sie mehr
  • Neu: Vignetting Correction

    Sie verwenden größere und teure Objektive, um Vignettierungsartefakte zu beseitigen? Mit dem neuen Kamerafeature Vignetting Correction und der pylon Camera Software Suite können Sie kleinere und kostengünstigere Objektive verwenden und trotzdem Vignettierungsartefakte vermeiden. Lassen Sie einfach den pylon Viewer die Korrekturwerte berechnen und in der Kamera speichern. Die Kamera wendet die Korrekturwerte auf jedes Bild an, wobei die Echtzeitfähigkeit und maximale Framerate erhalten bleiben. Auf diese Weise können Sie kostengünstige Objektive einsetzen und so Ihre Gesamtprojektkosten senken.

    Hinweis: Das Vignetting Correction Feature ist nur für ausgewählte ace U und ace L Kameramodelle verfügbar.

    Erfahren Sie mehr
  • Histogramm-Funktion

    Mit der neuen Histogramm-Funktion im pylon Viewer wird die Auswertung der Kamerabildqualität zum Kinderspiel. Verwenden Sie die Histogramm-Funktion, um die Verteilung der Grauwerte im aktiven Bild zu berechnen und anzuzeigen. Sie erhalten automatisch Informationen über die minimalen und maximalen Grauwerte sowie das arithmetische Mittel und die Standardabweichung. Ein einziger Klick genügt, um eine logarithmisch-skalierte Version des Histogramms anzuzeigen. Verwenden Sie die Zoom- und Verschiebe-Funktionen, um kritische Bereiche genauer zu analysieren. Mit den Buttons Save und Copy können Sie die Histogramm-Daten abspeichern, zum Beispiel in einer CSV-Datei zur weiteren Analyse in anderen Programmen wie z.B. Microsoft Excel.

    Histogramm-Funktion
    Erfahren Sie mehr
  • Crosshair & Grid

    Blenden Sie ein Fadenkreuz oder ein Raster in dem Kamerabild ein, um die Position Ihrer Kamera auf das Zielobjekt perfekt auszurichten. Sie können die Größe und Position des Fadenkreuzes dynamisch verändern, wobei die Anzeigefarbe sich automatisch anhand der Farbinformation der zugrundeliegenden Pixel anpasst. Die Raster-Funktion bietet drei verschiedene Feinheitsgrade und ermöglicht die gleichzeitige Positionierung mehrerer Kameras oder Zielobjekte.

    Crosshair & Grid
    Erfahren Sie mehr
  • Mehrsprachenunterstützung im pylon Viewer

    Sie wollen den leistungsstarken pylon Viewer in anderen Sprachen als nur Englisch benutzen? Kein Problem! Mit dem neuen Language-Feature lässt sich der pylon Viewer in anderen Sprachen wie zum Beispiel Chinesisch, Japanisch oder Koreanisch betreiben. Wählen Sie einfach unter Options im pylon Viewer Ihre bevorzugte Sprache aus und beginnen Sie die Evaluierung Ihrer Basler Kamera in vertrauter Umgebung.

    Mehrsprachenunterstützung im pylon Viewer
    Erfahren Sie mehr
  • Color Calibrator für MED ace Kameras

    Die farbechte Wiedergabe einer Szene spielt eine zentrale Rolle bei einer Vielzahl von Anwendungen. Die Konfiguration der entsprechenden Farb-Parameter in der Kamera ist jedoch häufig ein zeitintensiver und komplizierter Prozess. Der Basler Color Calibrator erlaubt eine schnelle und einfach zu bedienende Farbkalibration der Kamera in nur wenigen Klicks!

    Die Software leitet Sie in 4 Schritten durch den Prozess der Farbkalibration und lässt sie so die volle Bandbreite der 12-bit Farb-Pipeline der MED ace Kameras nutzen.

    Die Software konfiguriert automatisch alle Settings, die zur optimalen Farbdarstellung der Kamera relevant sind. Dazu zählen z.B. Features wie Auto Gain, Auto Exposure, White Balance, Color Transformation Matrix, Color Adjustment (Hue, Saturation) und Gamma. In nur wenigen Minuten ist die Kamera optimal auf ihr Zielsystem eingestellt und liefert farbechte Bilddaten!

    Erfahren Sie mehr
  • Integrierte Kamera-Produktdokumentation für noch mehr Benutzerfreundlichkeit

    Mit der im pylon Viewer direkt integrierten, kontext-sensitiven Produktdokumentation wird die Kameraevaluierung und Software-Entwicklung so einfach wie nie zuvor! Ein einziger Klick auf Kamerafeatures im pylon Viewer führt direkt zu der Feature-Beschreibung in unserer HTML-basierten Kameradokumentation. Kein Dokumentendownload und kein Suchen mehr - ein Klick genügt!

    Dank integrierter Programmiercode-Beispiele für alle unterstützten Programmiersprachen wie C++, C# und C, ist die eigene Software-Entwicklung einfacher denn je - einfach Code kopieren, in die eigene Applikation einsetzen, kompilieren und fertig!

    Tutorial zur pylon Camera Software Suite

    Erfahren Sie mehr
  • Mehrsprachenunterstützung für Kamerafeatures im pylon Viewer

    Sie wollen die Kamerafeature-Beschreibung und Tooltips in anderen Sprachen als in Englisch anzeigen? Kein Problem! Mit der einzigartigen Feature Documentation wird industrieweit zum ersten Mal mehrsprachige Unterstützung für Kamerafeatures im pylon Viewer angeboten! Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus und lassen sich die Feature-Dokumentation sowie Tooltips von pylon übersetzen. Apropos, Beispiel-Code für die einfachste Programmierung ist auch dabei.

    Tutorial zur pylon Camera Software Suite

    Erfahren Sie mehr
  • Das pylon SDK

    Mit dem benutzerfreundlichen pylon SDK können Sie Ihre eigene Kameraapplikation entwickeln. Wenige Zeilen Code genügen, um die Kamera zu konfigurieren oder um Bilder einzuziehen und im Speicher der PCs abzulegen.

    Eine umfangreiche Dokumentation und eine Reihe von Programmierbeispielen für alle typischen Kameraanwendungen in der unterstützten Programmiersprache C++ erleichtern den Einstieg in die Anwendungsentwicklung.

    Was ist ein Machine Vision SDK?

    Erfahren Sie mehr
  • Bandwidth Manager für GigE und USB 3.0 Kameras

    Dieses einfach zu bedienende Tool hilft Ihnen zu überprüfen, ob Ihre GigE- oder USB 3.0-Kamera(s) zuverlässig alle Bilder mit den gegebenen Bandbreiteneinstellungen an Ihre Anwendung (z.B. den pylon Viewer) liefert. Dadurch können Sie Ihr GigE- oder USB 3.0-Setup in Hinblick auf maximalen, zuverlässigen Bilddatendurchsatz optimieren. So können Sie für jede angeschlossene GigE- oder USB 3.0-Kamera die Bilddatenlast so einstellen, dass alle Kameras unter Ausnutzung der maximal zur Verfügung stehenden Bandbreite ihre Bilddaten ohne Fehler übertragen können.

    Bandwidth Manager für GigE und USB 3.0 Kameras
    Erfahren Sie mehr
  • Suchfunktion und Favorites im pylon Feature-Fenster

    Das pylon Feature-Fenster bietet eine Suchfunktion, mit der Sie schnell und einfach durch Eintippen eines Begriffs alle Kamerafeatures finden, die den Begriff in ihrem Namen enthalten. Fügen Sie gefundene Features zu Ihrer Favorites-Liste hinzu und sparen Sie Zeit bei der Kameraevaluierung - kein aufwendiges Navigieren, Scrollen und Suchen mehr! Probieren Sie es aus.

    Search and Favorites
    Erfahren Sie mehr
  • Automatic Adjust Image Function

    Ein weiteres attraktives Feature ist der neue Automatic Adjust Image-Button im pylon Viewer. Ein Klick auf diesen Button genügt, damit sich die ausgewählte Kamera in Hinblick auf Farben und Helligkeit automatisch auf ihre Umgebung einstellt.

    Erfahren Sie mehr
  • pylon Kamera-Emulator

    Sie möchten Ihre Software-Entwicklung starten, ohne dass Sie eine echte Kamera zur Hand haben oder haben für die Entwicklung einer Anwendung mit mehreren Kameras nicht die komplette Anzahl von Kameras zur Verfügung? Kein Problem! Mit dem pylon Kamera-Emulator können Sie bis zu 256 Kamera-Emulatoren aktivieren. Es werden Bilderfassung und weitere Grundfunktionen einer Kamera emuliert. Der Kamera-Emulator bietet sogar Funktionen, die eine echte Kamera nicht bietet. Sie können zum Beispiel Referenzbilder aus Ihrem Anwendungsszenario laden und Ihre Bildverarbeitungsalgorithmen entwickeln oder testen. Sie möchten eine besondere Situation, z.B. im Falle von Bilderfassungs- oder Bildübertragungsfehlern testen? Das ist kein Problem mit dem Kamera-Emulator - nur ein Klick genügt, um ganz gezielt Bildfehler zu erzeugen. Weitere Informationen zum Kamera-Emulator finden Sie in den pylon Programmierhandbüchern.

    pylon Kamera-Emulator
    Erfahren Sie mehr

pylon Download

pylon Download
Zum Download-Bereich

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden

Wir helfen Ihnen gerne

Vertriebsanfrage
Basler Support

Nutzung von pylon

Nutzung von pylon

Die Nutzung von Pylon ist ausschließlich mit Basler-Kameras gestattet. Weitere Informationen finden Sie hier.