Menu
Robotik-Software drag&bot integriert Basler Kameras
In der Vergangenheit stellte die Programmierung von Robotern mit Vision-Komponenten viele kleine und mittelständische Unternehmen vor große Aufgaben. Bisher waren dafür in der Regel sowohl Robotik-Kenntnisse als auch Kenntnisse in der herstellerspezifischen Roboterprogrammiersprache notwendig. Die Software drag&bot vereinfacht jetzt die Programmierung von Industrierobotern. Der Programmablauf wird durch die Software in einer grafischen Bedienoberfläche per drag-and-drop durch das Auswählen und Zusammenstellen einzelner Funktionsblöcke definiert.
Die Integration der Basler Kameras erfolgt über den pylon Kamera-Treiber für das Robot Operating System (ROS).
Dank der Einbindung der bewährten Basler pylon Camera Software Suite in die drag&bot Software ist es nun möglich, Basler 2D-Kameras unkompliziert in Ihre Roboteranwendung zu integrieren.
Als international führender Hersteller von Industriekameras bieten wir unseren Kunden ein sehr breites Portfolio an Kameras und passendem Zubehör. So erhalten Sie die für Ihre technischen und budgetären Herausforderungen maßgeschneiderten Vision-Komponenten.
Für Ihre Robotikanwendung geben wir Ihnen gerne eine Auswahl aus unserer Basler ace Serie. In ihrer kleinen und leichten Bauform bietet diese Kamera eine große Schockresistenz, sowie hohe Stabilität und Zuverlässigkeit.
Die ace Serie ist sowohl mit USB 3.0 als auch mit GigE Interface erhältlich. USB 3.0 ermöglicht eine sehr hohe Bandbreite und überzeugt als einfache Plug-and-play-Lösung. GigE erlaubt kostengünstige Ein-Kabel-Lösungen für weite Distanzen bis zu 100m. Alle Modelle stehen Ihnen sowohl in Monochrom als auch in Color zur Auswahl.
acA1440-220um
Dieses ace USB 3.0 Modell bietet 1,6 MP bei 227 fps und überzeugt mit hervorragender Bildqualität.
Dank des Global Shutter werden Bewegungsartefakte vermieden, was die Kamera für die Nutzung bei Pick-and-place Anwendungen prädestiniert.
acA1440-73gm
Dieses ace GigE Modell bietet 1,6 MP bei 73 fps und überzeugt mit hervorragender Bildqualität.
Dank des Global Shutter werden Bewegungsartefakte vermieden, was die Kamera für die Nutzung bei Pick-and-place Anwendungen prädestiniert.
acA3088-57um
Dieses ace USB 3.0 Modell bietet 6MP und 59 fps und überzeugt mit einem einmaligen Preis-Leistungs-Verhältnis.
Durch den Rolling Shutter sind große Auflösungen bei kleiner optischer Größe möglich, wodurch Kosten gespart werden können. Die Kameras eignen sich hervorragend für die Erkennung und Inspektion von unbewegten Objekten
acA3088-16gm
Dieses ace GigE Modell bietet 6MP und 16 fps und überzeugt mit einem einmaligen Preis-Leistungs-Verhältnis.
Durch den Rolling Shutter sind große Auflösungen bei kleiner optischer Größe möglich, wodurch Kosten gespart werden können. Die Kameras eignen sich hervorragend für die Erkennung und Inspektion von unbewegten Objekten.
Die komplexe Einrichtung, Programmierung und Bedienung von Industrierobotern mit Vision-Systemen hat bisher viele kleinere Firmen vor deren Anschaffung zurückschrecken lassen. Die drag and bot GmbH, eine Ausgründung des Fraunhofer Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) in Stuttgart, begegnet dieser Herausforderung mit einer Software, die es selbst unerfahrenen Benutzern ermöglicht, Roboter zu bedienen. Die Vision des Unternehmens besteht darin, die Programmierung von Industrierobotern so einfach wie die Nutzung eines Smartphones zu machen. Mit der Software drag&bot kommen die Stuttgarter diesem Ziel sehr nahe.
Die grafische Benutzeroberfläche ermöglicht es Nutzern, mittels drag-and-drop Programmsequenzen aus wiederverwendbaren Funktionsblöcken zu erstellen. Spezielle Robotik-Kenntnisse oder die Programmierung in herstellerspezifischen Roboterprogrammiersprachen sind nicht mehr notwendig.
Besuchen Sie unseren Partner online und vereinfachen Sie die Programmierung Ihres Roboters und die Integration von Vision-Komponenten.